Configuradores de productos y soluciones

¿Qué hace un configurador?

¿Qué hace un configurador?

Fácil selección y fácil manejo: con nuestros configuradores siempre encontrará la solución adecuada.

Phoenix Contact ofrece un programa muy variado de productos y soluciones en la electrotécnica industrial. Las combinaciones técnicas suelen ser demasiado complejas para poder reconocerlas a simple vista. Los configuradores de productos y soluciones le ayudan a encontrar el producto correcto o la solución adecuada para su aplicación.

Sus ventajas:

  • Fácil configuración de una solución completa del programa de productos Phoenix Contact.
  • Con el ID de soluciones puede volver a llamar, modificar y enviar por correo electrónico la solución completa.
  • Enviar por correo electrónico el contorno de la placa de circuito impreso adecuado en el configurador de placas de circuito impreso para cajas para electrónica.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380