Catálogos electrónicos

Formatos a medida

Formatos a medida

Nuestros catálogos le facilitan datos maestros fiables de artículos en los estándares afianzados.

Eche un vistazo a nuestro catálogo electrónico y acceda con rapidez a los datos de artículos. Nosotros usamos, por ejemplo, BMEcat o Excel como formatos de intercambio.

Acceso rápido a datos de artículos

Le facilitaremos los datos de artículos en estándares afianzados. Solo tiene que decidir cómo desea usar el catálogo electrónico.

Utilización

  • Base del intercambio electrónico de datos (EDI)
  • Base del E-Procurement
    • Catálogos propios de varios proveedores
    • Fuente de las E-Shops propias

Formatos de intercambio (estándares)

  • BMEcat
  • CSV/Excel

Clasificaciones

  • eCl@ss
  • ETIM

¿Está interesado?

En caso de que esté interesado en utilizar un catálogo electrónico, utilice las opciones de contacto de la columna derecha.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380