Seleccione el tema que desee de la siguiente relación, haga clic en un módulo y listo. ¡Suerte y que se divierta!
Los interruptores de protección de dispositivos desconectan selectivamente el circuito de corriente afectado en caso de sobrecarga o cortocircuito. Le ofrecemos interruptores de protección con distintos mecanismos de disparo; para cada aplicación la solución más adecuada.
Aprenda como conectar y ajustar el interruptor multicanal de protección de equipos CBM. Reconozca la señalizacion de varios estados.
Iniciar el tutorial
El interruptor de protección de equipos electrónico CBMC se ha diseñado a medida de sus necesidades: combina una construcción compacta con la posibilidad de ajuste individual. Para usted esto significa poder ajustar las corrientes de forma sencilla y flexible, ahorrar espacio y proteger de forma segura todas sus aplicaciones con un solo equipo.
Iniciar el tutorial
Mediante un caso de aplicación concreto, el vídeo muestra los distintos comportamientos de interruptores de protección de equipos electrónicos con y sin limitador de corriente activo.
Iniciar vídeo
"$pageName" en