Seleccione el tema que desee de la siguiente relación, haga clic en un módulo y listo. ¡Suerte y que se divierta!
En este vídeo podrá averiguar más sobre el principio de funcionamiento de la tecnología híbrida CONTACTRON. Combina las ventajas de la tecnología de semiconductores sin desgaste y la sólida técnica de relés aportando una larga vida útil y la máxima disponibilidad de la instalación.
Iniciar vídeo
En este tutorial descubrirá cómo planificar el cableado de su proyecto de controladores de arranque híbrido CONTACTRON, simplemente mediante arrastrar y soltar en el PC.
Iniciar el tutorial
En este tutorial descubrirá cómo conectar rápida y claramente su controlador de arranque híbrido CONTACTRON a través de SmartWire-DT™ con una pasarela de enlace de bus de campo y módulos de E/S.
Iniciar el tutorial
En este tutorial descubrirá cómo comprobar y poner en servicio su proyecto de controlador de arranque híbrido CONTACTRON forzando las salidas por software y generando un archivo de configuración para el PLC.
Iniciar el tutorialEl gestor de motores CONTACTRON es una alternativa eficiente a la protección de motores e instalaciones separada de costes elevados. Descubra cómo funciona en la práctica la protección de motores con la medición de la potencia activa.
Iniciar el módulo de aprendizaje
En este tutorial aprenderá a preparar su PC para utilizarlo con un gestor de motores CONTACTRON. Para ello, deberá instalar el software CONTACTRON-DTM-IFS y el adaptador programable.
Iniciar el tutorial
En este tutorial aprenderá a obtener una visión general del estado de su instalación con ayuda del CONTACTRON-DTM y de los valores en línea.
Iniciar el tutorial
En este tutorial se le presentarán posibilidades de diagnóstico avanzadas para la comprobación, el análisis y la optimización de su instalación, p. ej. el accionamiento manual y el registro de curvas características.
Iniciar el tutorial
En este tutorial dividido en dos partes aprenderá cómo configurar y parametrizar un gestor de motores a partir del ejemplo de una conexión de contactores inversores: con ayuda del CONTACTRON-DTM.
Iniciar el tutorial
En este tutorial dividido en dos partes aprenderá cómo configurar y parametrizar un gestor de motores a partir del ejemplo de una conexión de contactores inversores: con ayuda del CONTACTRON-DTM.
Iniciar el tutorial
"$pageName" en