Descargas específicas del producto

Para la búsqueda puede entrar términos de la descarga, palabras clave, números de artículo o tipos de archivo.

Filtro

Resultados de la búsqueda

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



121,475 resultados

Tuerca - FT NUT M25 YE - 1125062

Marcado cromático, Familia de artículos: PRC 35, Tuerca, color: amarillo

Accesorios - PRC FC RELEASE LATCH YE - 1125073

Marcado cromático, Familia de artículos: PRC 35, Accesorios, material carcasa: PA 6.6-FR. En caso de empleo de la palanca de activación manual no se precisan las homologaciones PRC según IEC 61535 y 2PfG 1915

IBS RL 24 ADAP-M23/T DI - 2734235

Ninguna imagen disponible

Tuerca - FT NUT M25 RD - 1125067

Marcado cromático, Familia de artículos: PRC 35, Tuerca, color: rojo

Etiqueta - EML-LPR-D (100X73)R SR - 1255582

Etiqueta, detectable, Rollo, plata, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, superficie útil: 100 x 73 mm, Número de índices individuales: 500

Elemento codificador - PRC FC-M CODE-RD - 1125097

Marcado cromático, Familia de artículos: PRC 35, Elemento codificador, material carcasa: PA 6.6-FR, color: rojo

Cabeza portafusible - PV-PRO/OE-200/F-1500/13 - 1214616

Conector enchufable fotovoltaico, Familia de artículos: Sunclix, Cabeza portafusible, color: negro, tensión nominal: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), corriente asignada: 13 A, Tipo de conexión: Extremo de cable libre, diámetro de cable mín.: 5,8 mm, diámetro de cable máx.: 6,4 mm. Elemento de fusible SUNCLIX para la protección por fusible de módulos y equipos en instalaciones fotovoltaicas

Accesorios - PRC FC RELEASE LATCH RD - 1125075

Marcado cromático, Familia de artículos: PRC 35, Accesorios, material carcasa: PA 6.6-FR. En caso de empleo de la palanca de activación manual no se precisan las homologaciones PRC según IEC 61535 y 2PfG 1915

Memoria USB - TM-FD WIFI - 1192936

Memoria USB-WIFI, para el accionamiento de los sistemas de impresión THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLLMASTER 300, THERMOMARK ROLLMASTER 600 a través de wifi

Elemento codificador - PRC FC-M CODE-YE - 1125058

Marcado cromático, Familia de artículos: PRC 35, Elemento codificador, material carcasa: PA 6.6-FR, color: amarillo

121,475 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380