Firmware

Se familiarizará con las dependencias entre las versiones de hardware, firmware, herramientas y controladores.

Filtro

Resultados de la búsqueda

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

261 resultados

IBS ISA FC/DI/I-T - 2725118

Ninguna imagen disponible

IBS S7 300 BC-T - 2721947

Ninguna imagen disponible

IBS IP RFC/LK/ILB-T - 2731364

Ninguna imagen disponible

Panel táctil - WP 07T/WS - 2700307

Panel táctil con 17,8 cm / 7"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 65536 colores, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 5.0 y software de usuario: MicroBrowser. (sistema bus: sin)

Convertidor de protocolos - GW PL DP/HART - 2316362

Convertidor de protocolos HART a PROFIBUS DP

Panel táctil - TP 3057V/WT - 2403464

Rugged-Panel táctil con 14,5 cm / TFT de 5,7"-pantalla (analógico-resistivo (GFG)), 640 x 480 píxel(es) (VGA), 262144 colores, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: Visu+. (sistema bus: sin)

Panel táctil - TPM 3057 - 2404517

Marítimo-Panel táctil con 14,5 cm / TFT de 5,7"-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 640 x 480 píxel(es) (VGA), 262144 colores, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: Visu+ / MicroBrowser. (sistema bus: sin / DualCAN)

Panel táctil - TPM 3150 - 2404524

Marítimo-Panel táctil con 38,1 cm / 15"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 1024 x 768 píxel(es) (XGA), 65536 colores, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: Visu+ / MicroBrowser. (sistema bus: sin / DualCAN)

Pasarela de enlace segura - FL PN/PN SDIO-2TX/2TX - 2700651

Pasarela de enlace segura PROFINET, grado de protección IP20, para acoplamiento de dos sistemas PROFINET, hasta datos de proceso de E/S estándar de 128 bytes a través de PROFINET, hasta datos de proceso de E/S seguros de 11 bytes a través de PROFIsafe

Panel táctil - TPM 3105 - 2404520

Marítimo-Panel táctil con 26,4 cm / TFT de 10,4"-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 600 píxel(es) (SVGA), 262144 colores, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: Visu+ / MicroBrowser. (sistema bus: sin / DualCAN)

261 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380