Volver a la vista general

PROFIsafe

PROFIsafe es un perfil certificado para Profibus y PROFINET. Con SIL 3 (Safety Integrity Level) y/o la categoría 4 según EN ISO 13849-1, PROFIsafe cumple los máximos requisitos de seguridad para la industria de procesos y de fabricación. Tanto la comunicación orientada a la seguridad como la comunicación estándar se producen mediante el mismo cable.

Protocolo PROFIsafe

Representación esquemática del protocolo PROFIsafe  

Protocolo PROFIsafe

El sistema PROFIsafe es una ampliación del sistema Profibus y PROFINET. Con este sistema pueden ejecutarse funciones de seguridad libremente programables y los datos de entrada y salida seguros, necesarios a tal efecto, pueden transmitirse desde y hacia los dispositivos de E/S seguros.

La comunicación entre el sistema de control seguro y los participantes de bus seguros se realiza a través del protocolo PROFIsafe, que se sobrepone al protocolo Profibus estándar y/o PROFINET y contiene los datos de entrada y salida seguros así como informaciones para la protección de datos.

Principio "black channel"

Representación esquemática del principio  

Principio "black channel"

Igual que INTERBUS-Safety, PROFIsafe utiliza exactamente el principio "black channel" para la transmisión de datos seguros mediante una red estándar.

Los datos seguros, formados por los datos útiles puros relevantes para la seguridad y el overhead de protocolo necesario para la protección, se transmiten conjuntamente con datos no relevantes para la seguridad mediante Profibus o PROFINET.

El F-Host en el sistema de control seguro y el F-Device en el módulo de E/S cambian de este modo las señales seguras.

Los mecanismos de protección integrados protegen frente a los siguientes posibles fallos:

  • repetición de mensajes
  • pérdida de mensajes
  • inserción de mensajes
  • orden erróneo de mensajes
  • falsificación de datos
  • retardo de mensajes
  • fallos de memoria recurrentes en switches
  • intercambio de participantes

Tiempo de reacción

Representación esquemática de los tiempos de reacción con el sistema PROFIsafe  

Tiempos de reacción con el sistema PROFIsafe

La distancia mínima del dispositivo de protección al peligro depende de los siguientes factores:

  • tiempo de retardo del sensor
  • tiempo de procesamiento del programa de seguridad en el control de seguridad incluidas la transmisiones de red
  • tiempos de procesamiento y filtrado en los módulos de entrada y salida
  • tiempo de retardo y/o de seguimiento del actuador

Los tiempos de retardo de los sensores y actuadores son independientes del protocolo de seguridad utilizado y deben considerarse por separado.

Debido a los procesos individuales espontáneos y no sincronizados, el tiempo de reacción se determina como suma de los siguientes valores:

  • tiempo watchdog del módulo de entrada
  • tiempo watchdog ajustado de la red del módulo de entrada al sistema de control
  • tiempo watchdog ajustado del sistema de control seguro
  • tiempo watchdog ajustado de la red del sistema de control al módulo de salida
  • tiempo watchdog del módulo de salida

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380