Volver a la vista general

Equipos de conmutación de seguridad

Equipos de conmutación de seguridad PSR

Equipos de conmutación de seguridad PSR

Si precisa un escaso número de funciones de seguridad en su máquina, un dispositivo por función: entonces, nuestros equipos de conmutación de seguridad son la solución ideal.

Los equipos de conmutación de seguridad PSR de Phoenix Contact se adaptan individualmente a sus requisitos. Elija para ello las funciones necesarias como parada de emergencia o sistema de control a dos manos y alinee los dispositivos simplemente junto al relé de seguridad Master.

Esto significa para usted: elevada flexibilidad así como montaje simple y rápido de su sistema de seguridad.

Su ventaja: con el PSR-TBUS, un conector de bus para carril simétrico, ahorrará un costoso cableado. Podrá engarzar fácilmente hasta diez módulos con un total de 42 contactos sobre el conector de bus para carril simétrico y ya dispondrá de la conexión al relé Master.

Gracias a la detección automática del modo de servicio estará instalando seguridad funcional sin un gran esfuerzo de configuración.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380