Volver a la vista general

Equipos de conmutación de seguridad

En la técnica de seguridad, los dispositivos de conmutación deben ser fáciles de manipular y seguros en su funcionamiento: para ello se dispone de la serie PSR de Phoenix Contact.

Relés de seguridad

Los relés de seguridad con contactos de conducción forzada fueron los primeros componentes disponibles para el control seguro de sensores y actuadores.

Estos se utilizan de forma óptima si su máquina o instalación requiere una cantidad reducida de funciones de seguridad y enlaces lógicos a realizar, por ejemplo:

  • parada de emergencia
  • control de dispositivos de protección móviles, por ejemplo puertas de protección
  • dispositivos de seguridad de actuación sin contacto
  • conexiones bimanuales hasta el tipo IIIC
  • control seguro de parada y velocidad

Un relé de seguridad para el control seguro de funciones en máquinas e instalaciones se basa en la técnica de relés con contactos de conducción forzada según EN 50205.

Regresar arriba

Contactos de conducción forzada

En el equipo de conmutación de seguridad con control integrado se utiliza la propiedad de conducción forzada para la detección de fallos.

Por lo tanto, los fallos peligrosos, como la soldadura de contactos, se detectan de forma segura alcanzándose así un alto grado de seguridad.

Principio de funcionamiento de contactos de conducción forzada
Regresar arriba

Equipos de conmutación de seguridad y la seguridad funcional

Esquema de equipos de conmutación de seguridad  

relés de seguridad de la categoría 4 con estructura redundante

El equipo de conmutación de seguridad forma como subsistema la parte lógica de una función de seguridad y con ello debe cumplir los nuevos requisitos de seguridad. En el marco del proceso de certificación se examinan, evalúan y validan entre otras las siguientes propiedades del dispositivo de conmutación:

  • ejecución de acuerdo con la normativa
  • tiempo medio hasta una avería peligrosa (MTTFd)
  • grado de cobertura del diagnóstico (DC)
  • fallos con causa común (CCF)
Regresar arriba

Equipos de conmutación de seguridad inteligentes

Con el cambio de la técnica de seguridad, en la actualidad pueden cumplirse los requisitos de las nuevas normas de seguridad con tecnologías modernas. Los nuevos equipos de conmutación de seguridad configurables ofrecen varias funciones de seguridad en la construcción estrecha.

Así pueden realizarse todas las funciones de seguridad en una máquina o instalación con un solo equipo de conmutación orientado a la seguridad.

Regresar arriba

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380