Con nosotros encontrará el proceso de identificación adecuado para cada aplicación.
La complejidad cada vez mayor y la interconexión en el mundo industrial requieren un marcado permanente e inequívoco de todos los componentes como bornas, conductores, cables o equipamientos. Durante la puesta en servicio y en caso de mantenimiento, de este modo podrá reducir los tiempos de parada y simplificar la localización de fallos.
Según la aplicación se requieren distintos procesos de rotulación: las rotulaciones en exteriores precisan p. ej. otros materiales y procesos distintos al marcado de una borna para carril en el armario de control. Pero el tiempo y los costes de procesamiento también juegan un papel importante. Así, con los procesos de impresión digitales puede renunciarse a la creación de plantillas de impresión, matrices o clichés. Las piezas de trabajo y los componentes pueden imprimirse individualmente y en función de la aplicación con fuentes y códigos de barra.
En muchas industrias, el marcado y la identificación de componentes, módulos o equipamientos mediante transpondedores RFID también resulta cada vez más importante. La aplicación de la tecnología RFID no solo mejora la transparencia y la trazabilidad, sino también la calidad y la disponibilidad de los productos.
Phoenix Contact ofrece distintos sistemas de impresión y rotulación con distintas tecnologías de impresión digital y los accesorios adecuados.
El flexible sistema de rotulación TOPMARK NEO le permitirá poner en práctica los exigentes requisitos de la identificación industrial. Con más de 650 marcadores para el marcado de sus bornas, conductores, cables y equipos, encontrará la solución óptima para su aplicación.
Apueste por la innovadora tecnología UV LED en un equipo que ahorra espacio. BLUEMARK CLED de Phoenix Contact rotula marcadores de plástico en formato UniCard con rapidez y sin complicaciones.
Nuestras impresoras de transferencia térmica rotulan rápida y fácilmente material de rotulación para todos los sectores de la identificación industrial. Adaptados a sus necesidades, se ofrecen varios equipos para el servicio tanto fijo como móvil. Sin gastos de instalación ni ajuste, las impresoras pueden utilizarse directamente.
Nuestra impresora de alta velocidad con la moderna tecnología UV LED usa un proceso de impresión especial. El método es similar al proceso de impresión con chorro de tinta.
Líquido especial
La BLUEMARK ID utiliza un líquido especial hecho a partir de plástico líquido con partículas de color depositadas. Se endurece con la luz UV. Es por ello que la rotulación es inmediatamente permanente y resistente a arañazos.
Libre de emisiones
La BLUEMARK ID no genera emisiones gracias a su líquido especial. Contrariamente a ello, al utilizar tintas que contienen disolventes se generan emisiones que pueden emitirse al medio ambiente.
"$pageName" en