NFC

NFC

Se puede ajustar individualmente mediante NFC

Los umbrales de advertencia y las curvas características se ajustan individualmente mediante la interfaz NFC integrada.

Apostamos por tecnologías innovadoras para ofrecerle la fuente de alimentación adecuada para su aplicación individual. Para que todas las máquinas e instalaciones se puedan alimentar con corriente con fiabilidad, Phoenix Contact ofrece ahora con QUINT POWER la primera fuente de alimentación personalizable del mundo. Se puede ajustar con flexibilidad: los umbrales de advertencia y las curvas características se ajustan individualmente a las necesidades de su instalación, y todo ello mediante NFC.

¿Qué es NFC?

Near Field Communication  

Intercambio inalámbrico y sin contacto de datos de corto alcance por radio

Near Field Communication (NFC, comunicación de campo cercano) es un estándar de transmisión para el intercambio inalámbrico y sin contacto de datos de corto alcance por radio.

A diferencia de, por ejemplo, el Bluetooth o el WLAN no se trata de una conexión permanente de punto a punto. Esto significa que se inicia una transmisión de datos tan pronto como haya una conexión entre la fuente de alimentación y un smartphone. Ya que hay límites en cuanto a la cantidad de datos y a la velocidad de transmisión, es importante que el smartphone no se mueva durante la transmisión.

Parametrización individual mediante NFC

Aplicación QUINT POWER

Aplicación QUINT POWER para la parametrización individual

Utilice la aplicación QUINT POWER para la parametrización individual de su fuente de alimentación QUINT POWER mediante NFC.

Entre otros, tiene la posibilidad de definir umbrales de advertencia para el control funcional preventivo, ajustar la tensión de salida y ajustar la curva característica de salida especialmente a sus requisitos. Asimismo, puede guardar perfiles de configuración en su equipo terminal móvil y enviarlos.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380