Conexión por espárrago

Conexión por espárrago

Robusto y sin mantenimiento

Cablear terminales de cable circular de forma fiable y segura.

Sus ventajas

  • Cablear terminales circulares y de horquilla con comodidad a través de tuercas de sombrerete guiadas y cautivas
  • Conectar conductores de hasta 300 mm² a largo plazo con estabilidad
  • Conexión sencilla de varios conductores que ahorra espacio: pueden conectarse hasta cuatro terminales de cable por espárrago

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380