Vista general del sistema

Vista general del sistema

Todo de una sola mano

Una amplia gama de productos que incluye hardware y software probados y certificados en torno a la tecnología PROFINET.

Regresar a PROFINET

Categorías

  • Sistemas de control y software

    Phoenix Contact ofrece para el sistema de bus de campo PROFINET una gran variedad de potentes sistemas de control y software adecuado.

  • Sistemas de E/S

    Phoenix Contact ofrece una gran variedad de sistemas de E/S potentes y robustos para el sistema de bus de campo PROFINET.

  • Componentes de tecnología

    Phoenix Contact ofrece componentes de tecnología probados en la práctica para la integración de PROFINET en sus equipos y soluciones de automatización.

  • Switches y proxys

    Con switches, pasarelas de enlace y proxys Phoenix Contact le ofrece los componentes de red para su sistema PROFINET.

  • Conectores y cables

    Phoenix Contact le ofrece una amplia selección de componentes pasivos de red para aplicaciones PROFINET.

  • PROFINET y la nube

    El sistema en la nube para PROFINET es una nueva modalidad de comunicación entre los equipos PROFINET.

Desde el cableado, pasando por la infraestructura, hasta el sistema de control, Phoenix Contact ofrece una gama de productos única para PROFINET. Todos los componentes se adaptan perfectamente entre sí y pueden integrarse mediante el estándar PROFINET del mejor modo posible en otras plataformas de sistemas de control.

Kit de inicio PROFINET

¿Quiere convencerse del modo de funcionamiento fiable, el manejo sencillo y la elevada capacidad de rendimiento de PROFINET primero en una aplicación pequeña? No se preocupe. Con el nuevo kit de inicio PROFINET, Phoenix Contact pone a su disposición un sistema con todos los componentes que se necesitan para diseñar una aplicación de prueba.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio