Intercambio de datos

El intercambio de datos en PROFINET se realiza mediante un sencillo modelo Consumer/Provider. Para ello, el Provider envía datos cíclicamente al Consumer. En el caso de señales de entrada, el Provider es el módulo de E/S y el Consumer el PLC y en las señales de salida justo a la inversa. Este eficiente intercambio de datos obtiene sus propiedades de tiempo real mediante dos manifestaciones distintas RT y IRT del protocolo PROFINET.

PROFINET RT

PROFINET RT  

Comunicación en tiempo rel con PROFINET RT

En la comunicación de tiempo real PROFINET con la manifestación RT (Realtime), la comunicación de datos se produce mediante un paquete de software optimizado paralelamente al paquete TCP/IP. Mediante el paquete TCP/IP se establece la conexión desde el sistema de control al Device. Mediante el paquete TCP/IP, cada equipo posee una dirección IP y también puede reaccionar en cualquier momento mediante otros protocolos (como HTTP para servidor web).

Para cumplir los requisitos de tiempo real, PROFINET utiliza el VLAN-Tag en el encabezamiento y fija allí el máximo nivel de prioridad 6 de libre disposición. Por este motivo, en los switches se transfieren preferentemente los telegramas PROFINET.

Para el intercambio de datos, PROFINET RT define tasas de actualización entre 250 µs y 500 ms. Los datos de entrada y salida de un módulo también pueden poseer tasas de actualización separadas. La posible tasa de actualización depende de la eficiencia.

PROFINET IRT

PROFINET IRT  

Comunicación en tiempo real con oscilación de telegramas bajo 1 µs

Para PROFINET IRT se aplican las mismas propiedades que para PROFINET RT. La clase de tiempo real se ha ampliado de todos modos mediante hardware específico, de forma que la oscilación de los telegramas es de menos de 1 µs.

Puede producirse una transmisión de datos en tiempo real síncrona, independiente de la comunicación Ethernet, en la fase IRT. Esta se logra mediante un método de repartición por fracciones de tiempo. Para ello, en todos los participantes se regula con precisión de µs cuándo deben enviarse datos en tiempo real, alarmas y la comunicación TCP/IP en la red.

Los equipos con capacidad PROFINET IRT también pueden comunicar en el modo operativo RT.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380