Volver a la vista general

Repercusiones de las corrientes de rayo

¿Qué consecuencias tienen los daños causados por las descargas de rayos? ¿Cómo pueden protegerse al respecto los edificios y las instalaciones?

Daños resultantes y destrozos a causa de descargas de rayo

En función de la energía transportada, las descargas de rayo provocan destrozos masivos en edificios e instalaciones que pueden comportar otros daños resultantes.
 
En el ámbito de los edificios de viviendas o empresas comerciales, frecuentados regularmente por personas, este tipo de daños se percibe inmediatamente. Las medidas de ayuda para limitar los daños pueden tomarse a corto plazo en la mayoría de los casos. Después de un evento de ese estilo, el alcance de los daños puede evaluarse con rapidez y precisión. Una reparación inmediata y una nueva puesta en servicio de las funciones importantes puede prevenir daños resultantes.

Daños resultantes y destrozos a causa de descargas de rayo

En caso de instalaciones expuestas o de gran superficie, por lo general no existe la posibilidad de que se efectúe una supervisión continua por parte de personas. A menudo, los destrozos o los daños en la instalación solo se perciben por medio de los daños resultantes. Por esta razón, cada vez se emplean más sistemas de vigilancia más inteligentes que controlan permanentemente los diferentes estados de funcionamiento de una instalación y envían los resultados directamente a una unidad de mando central. Esto también permite una reacción inmediata a las averías, así como evitar daños resultantes y largos tiempos de inactividad.

Hasta ahora no había un sistema de medición con el que reconocer de forma fiable y evaluar las descargas de rayo en una instalación. Por consiguiente, tampoco se notificaban los daños o averías sobre este tipo de incidentes.

Las instalaciones expuestas con especial riesgo de rayos son, por ejemplo, las instalaciones de energía eólica, las instalaciones generadoras de energía, las explotaciones industriales de gran superficie y las instalaciones ferroviarias. En estas instalaciones en principio resulta muy difícil o casi imposible implementar medidas completas de protección contra rayos.
 

Sistema de medición de corrientes de rayo LM-S

Sistema de medición de corrientes de rayo LM-S  

El único sistema de medición de corrientes de rayo

Para registrar y evaluar las descargas de rayo tiene a su disposición el Lightning Monitoring System LM-S de Phoenix Contact. Básicamente, consiste en una unidad de evaluación y un sensor montado en la derivación de una instalación de protección contra rayos.

Este sistema de medición utiliza el efecto Faraday o el efecto magneto-óptico para analizar la altura y el sentido del flujo de las sobrecorrientes momentáneas de rayo que aparecen en las derivaciones de rayos. Para ello, una onda luminosa se ve influida magnéticamente y se evalúa la magnitud de influencia como resultado de la medición. La trasmisión de señales también se lleva a cabo a través de la fibra óptica.

En comparación con la transmisión de señales a través de un conducto de cobre, esto presenta ventajas decisivas. Las corrientes de rayo que aparecen en el entorno del sistema de medición ya no pueden influir en la señal de luz o acoplarse en el trayecto de transmisión. Para ello, la electrónica de la unidad de evaluación dispone de una señal fiable e inocua en términos de compatibilidad electromagnética.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380