Con el empleo de este nuevo sistema, la generación de energía descentralizada puede hacerse más segura. Las descargas de rayo se registran y se evalúan de forma permanente. Esto permite una reacción inmediata a las cargas de sobrecorriente momentáneas y a los daños que pueden esperarse en la instalación. Mediante el mantenimiento preventivo se reducen los daños resultantes y los largos tiempos de inactividad y se reducen los trabajos de mantenimiento.
El sistema registra un rango de medición de sobrecorriente momentánea de +/-5 kA a 250 kA. Este reconoce tanto corrientes positivas como negativas y su correspondiente intensidad de corriente. Esto permite un análisis detallado de la corriente de rayo (Imáx, dI/dt, energía específica, carga).
Gracias al principio de medición óptico y a la transmisión de señales óptica, no debe temerse la transferencia de magnitudes de perturbación eléctrica en áreas con electrónica sensible.
El sistema está construido de forma modular, por lo que presenta un empleo flexible. La construcción robusta hace que el LM-S sea especialmente resistente frente a oscilaciones de temperatura extremas e influencias climatológicas, además es muy resistente a los choques y vibraciones.
Con el sistema de medición de corrientes de rayo podrá reconocer daños prospectivos y evitar los gastos resultantes. El empleo de este sistema está respaldado por las siguientes razones:
"$pageName" en