/mxes/web/main/products/list_pages/Accessories_P-09-07-02/5de2b0a7-b9b8-4057-9a7e-0cef8cbf0505
/mxes/web/main/products/technology_pages/subcategory_pages/Lightning_Monitoring_System/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613
Volver a la vista general
Datos técnicos
Generalidades
Material de la carcasa | Metal |
---|
Tipo de montaje | Carril simétrico: 35 mm |
---|
Ancho | 77,60 mm |
---|
Altura | 156,00 mm |
---|
Profundidad | 173,00 mm |
---|
Grado de protección | IP20 (unidad de evaluación), IP64 (sensor) |
---|
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 60 °C |
---|
Humedad admisible del aire (servicio) | 30 % ... 95% (sin condensación) |
---|
Altitud | máx. 4000 m |
---|
Valores característicos típicos
Manejo | mediante interfaz web |
---|
juegos de datos máx. que pueden guardarse | 500 |
---|
Tensión de alimentación | 24 V DC ± 4 V |
---|
Interfaz Ethernet
Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s |
---|
Tipo de conexión | RJ45 |
---|
Interfaz de fibra óptica módulo O/E
Número de puertos | 3 |
---|
Tipo de conexión | B-FOC (ST®) |
---|
Contacto de indicación remota
Función de conmutación | Contacto NC, 1 polo |
---|
Impulso de conmutación por evento | 50 ms |
---|
Tensión de servicio | máximo Umáx DC 60 V DC |
---|
Tipo de conexión | Con codificación D M12 |
---|
/mxes/web/main/products/technology_pages/subcategory_pages/Lightning_Monitoring_System/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613
/mxes/web/main/products/technology_pages/subcategory_pages/Lightning_Monitoring_System/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613
/mxes/web/main/products/technology_pages/subcategory_pages/Lightning_Monitoring_System/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613
/mxes/web/main/products/technology_pages/subcategory_pages/Lightning_Monitoring_System/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613
/mxes/web/main/products/shopping_cart/shopping_cart
"$pageName" en