Volver a la vista general

E-Learning

Ya hace 30 años que Phoenix Contact se dedica a la protección contra sobretensiones. Una investigación básica intensiva y el continuo desarrollo de nuestra empresa han marcado el estado de la técnica. El resultado son productos tecnológicos de alta calidad.

Con los conocimientos de esta investigación básica, para nosotros el desarrollo del sistema de medición de corrientes de rayo LM-S ha sido una consecuencia lógica. Esto es así porque el registro inmediato y el análisis de descargas de rayo es un requisito previo importante para una actuación sistemática.

Ponemos a su disposición esta disciplina como módulo de aprendizaje interactivo. Respondiendo a las preguntas que acompañan al módulo puede comprobar si se ha convertido en un experto en la medición de corrientes de rayo.

Sistema de medición de corrientes de rayo

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380