Central abastecedora de agua Zweckverband Seebachgebiet: ahorro de mucho tiempo y mucho dinero

Conexión inalámbrica de subestaciones a la sala de control con el sistema inalámbrico Radioline

Rotulación de la central abastecedora de agua  

Rotulación de la central abastecedora de agua

La central abastecedora de agua Zweckverband Seebachgebiet utiliza para la comunicación entre las distintas subestaciones una solución inalámbrica apta para la industria.

En el marco de la obtención de agua potable, ahora algunas partes de la red de telecontrol se han diseñado sobre la base del nuevo sistema inalámbrico Radioline de Phoenix Contact.

Aplicación

La central Zweckverband Seebachgebiet alimenta agua potable de las centrales abastecedoras de agua Osthofen, Bechtheim-West y Mölsheim en una red de suministro muy ramificada de alrededor de 500 kilómetros de longitud. Desde la estación de bombeo principal en Osthofen se produce el suministro de agua mediante depósitos de reserva, 21 depósitos de agua así como las correspondientes estaciones de bombeo en Bechtheim-West, Gundheim y Dalsheim.

En el curso de la automatización continua de la central abastecedora de agua se crearon conexiones eléctricas a todos los depósitos de agua y estaciones de bombeo en el área de abastecimiento. En este caso, además de conexiones unidas por cables se trata además de soluciones inalámbricas que ya se realizaron con sistemas inalámbricos de Phoenix Contact.

Ahora deberían conectarse estaciones de bombeo y depósitos altos adicionales a la red de telecontrol. Estas estaciones se hallan entre viñedos y además están situadas alejadas algunos kilómetros entre sí. Por ello, el tendido de cables hubiera resultado caro y parcialmente incluso resulta imposible.

Solución

Sistema inalámbrico Radioline  

Sistema inalámbrico Radioline con módulos de ampliación de E/S

Con motivo de las experiencias positivas obtenidas a raíz del equipamiento de la central Zweckverband Seebachgebiet con la solución inalámbrica de Phoenix Contact, los responsables se decidieron por el sistema Radioline sobre la base de la tecnología Trusted Wireless 2.0.

La fácil instalación y el diseño modular de las estaciones inalámbricas cumplieron los requisitos de la aplicación, sobre todo porque el sistema inalámbrico puede transmitir tanto señales de E/S o datos serie y es ampliable de forma flexible.

Estación limitadora de presión con conexión inalámbrica  

En la estación limitadora de presión se transfieren inalámbricamente señales de presión y mensajes de avería

Configuración sencilla sin software

La estación de bombeo Bechtheim-West así como los depósitos altos de Heßloch y Dittelsheim están situados en medio de viñedos. Aquí deben puentearse de forma inalámbrica distancias de hasta 2,5 kilómetros entre los distintos edificios así como sustituirse una conexión por cables defectuosa. Además, tuvo que conectarse una estación de interrupción de presión situada a unos 1,5 kilómetros de Heßloch con el edificio en Heßloch.

"La configuración de los módulos inalámbricos así como los correspondientes módulos de entrada y salida analógicos y digitales resultó sencilla", informó Herman-Josef Hofmeister basándose en que el sistema Radioline no precisa ningún software adicional para la transmisión de señales de E/S. La puesta en servicio de la conexión inalámbrica así como la asignación de los módulos de ampliación de E/S se realiza mediante el ajuste de las ruedas moleteadas que se hallan en la parte frontal de los equipos.

Puenteo fiable de distancias de hasta cinco kilómetros

Estación de bombeo en Dahlsheim  

La estación de bombeo en Dalsheim está equipada con varios sistemas inalámbricos

Además, tuvo que crearse una conexión inalámbrica de unos 4,5 kilómetros de longitud entre Monsheim y Dalsheim de forma que pueden integrarse en la red dos nuevos depósitos altos.

Las antenas parabólicas, que refuerzan la señal inalámbrica y dirigen un sentido, permiten superar esta distancia considerable. Mediante los radioenlaces se envían datos serie para acoplar entre sí los sistemas de control montados. El edificio en Dalsheim conecta los depósitos altos con la central en Osthofen.

Conclusión

Hermann-Josef Hofmeister  

Técnico electricista Hermann-Josef Hofmeister en la central abastecedora de agua de Osthofen

"Mediante el uso del sistema inalámbrico Radioline la central Zweckverband Seebachgebiet ha ahorrado mucho tiempo y dinero", afirma como conclusión Hermann-Josef Hofmeister. "El precio de la instalación de dos módulos inalámbricos es similar al de contratación de una excavadora, teniendo en cuenta que de todos modos todavía no se han realizado los trabajos de nivelación."

Debido a la buena experiencia de muchos años con la tecnología Trusted Wireless, la central Zweckverband Seebachgebiet también utilizará en el futuro sistemas inalámbricos de Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380