Entre las antenas de los dispositivos inalámbricos debe existir contacto visual, sobre todo en las grandes distancias. Para mantener despejada la zona de Fresnel puede ser necesario realizar el montaje a unos metros de altura. En esa zona tampoco debe haber otros obstáculos.
El radio de la zona de Fresnel equivale a la altura de antena que se debe conseguir. Este depende de la frecuencia de radio y de la distancia de las antenas.
El radioenlace también puede funcionar si los obstáculos se adentran en la zona de Fresnel (casa, árbol, etc.). Esto depende de la distancia y la cantidad de obstáculos que haya dentro de dicha zona.
En este caso, se recomiendan mediciones de prueba. En el campo de automatización clásico, la propagación dentro de edificios es por reflexión, por lo que la señal no sale al exterior. Esto contribuye a una buena conexión inalámbrica, incluso si la zona de Fresnel no está despejada.
Distancia radioenlace (d) | Altura de la antena (r) 868/900 MHz | Altura de la antena (r) 2,4 GHz | Altura de la antena (r) 5 GHz |
---|---|---|---|
200 m | 4 m | 2,5 m | 1,5 m |
500 m | 6,5 m | 4 m | 2,5 m |
1000 m | 9 m | 5,5 m | 4 m |
2000 m | 13 m | 8 m | 5,5 m |
4000 m | 18,5 m | 11 m | 8 m |
10.000 m | 29 m | - | - |
20.000 m | 41,5 m | - | - |
30.000 m | 50 m (solo 900 MHz) | - | - |
La tabla muestra el radio de la zona de Fresnel en función de la frecuencia y la distancia. De ello se deduce la altura de montaje de los equipos inalámbricos o antenas.
"$pageName" en