Enlaces y descargas

Enlaces y descargas

¿Desea más información?

Aquí encontrará información detallada en torno al tema de Industrial Wireless.

Wireless Simulation Tool

Wireless Simulation Tool es un software de simulación para apoyar la planificación de sistemas inalámbricos en el entorno industrial. Este le ayuda a obtener una estimación del número y la posición de los componentes inalámbricos necesarios y sobre esta base simula la calidad de la iluminación inalámbrica:

  • ¿Cuántos puntos de acceso se necesitan para cubrir la superficie necesaria de forma inalámbrica?
  • ¿Dónde radica la mejor posición de montaje en cuanto a la técnica inalámbrica?
  • ¿Qué aporta el uso de antenas especiales?
  • ¿Qué influencia tienen los cables de antenas largos planificados?

Libro blanco de Phoenix Contact

Para información más detallada sobre las distintas tecnologías inalámbricas y su aplicación tiene a su disposición libros blancos sobre los siguientes temas:

Descripción Idioma Versión
Trusted Wireless 2.0 [PDF, 0,59 MB]
Principios y aplicación práctica
inglés 29.09.2017
Mecanismos de coexistencia de Factory Line Bluetooth [PDF, 0,47 MB]
Acerca del servicio paralelo sin fallos con Wireless LAN
inglés 07.09.2015
Seguridad funcional mediante Ethernet inalámbrica [PDF, 1,79 MB]
Transmisión de datos segura
inglés 07.09.2015
Sistemas de telecontrol y mantenimiento remoto [PDF, 0,74 MB]
Introducción a los sistemas de telecontrol y mantenimiento remoto para el control de instalaciones
inglés 07.09.2015

Informaciones del círculo de trabajo de la ZVEI: Sistemas inalámbricos en la automatización

Phoenix Contact colabora de forma activa en distintos círculos de trabajo para el uso de tecnologías inalámbricas en la industria. En el círculo de trabajo de la asociación ZVEI relativo a los sistemas inalámbricos en la automatización se han lanzado dos publicaciones que puede descargar gratuitamente desde la página de la ZVEI:

  • Soluciones inalámbricas en la automatización – Resumen y ayudas para la toma de decisiones
    Se describen requisitos exigidos a las soluciones inalámbricas, aspectos costes-utilidad y aspectos técnicos de la elección del sistema.
  • Coexistencia de sistemas inalámbricos en la técnica de la automatización
    Catorce fabricantes de técnica de la automatización eléctrica explican cómo pueden operarse paralelamente sin fallos soluciones inalámbricas.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380