Campos de aplicación

Una señora se halla con un conector de carga para vehículos HPC frente al vehículo eléctrico

High Power Charging para su aplicación

El diseño modular de nuestro sistema HPC permite opciones de uso flexibles para diseñar su infraestructura de carga rápida.

Nuestro sistema HPC se aplica en todos aquellos casos en los que los conductores de vehículos eléctricos no disponen de demasiado tiempo. Sobre todo en autopistas y nudos de transporte principales, de ahora en adelante habrá parques de carga HPC propios así como gasolineras y áreas de servicio con postes de carga HPC. En las ciudades grandes y áreas metropolitanas también se utilizan postes de carga HPC en aparcamientos semipúblicos y comerciales.

Uso en estaciones de recarga eléctrica y parques de carga

Varios postes de carga en una estación de recarga eléctrica con grupo refrigerador central  

Varios postes de carga en una estación de recarga eléctrica con grupo refrigerador central

Aquí, el grupo refrigerador y el sistema de control por lo general se instalan de forma centralizada, p. ej. en un edificio separado.

Los postes de carga descentralizados son alimentados desde allí con líquido refrigerante y solo poseen intercambiadores de calor propios. Con ello, todos los postes de carga utilizan un circuito de refrigeración común.

Uso en postes de carga autárquicos

Poste de carga autárquico con grupo refrigerador propio  

Poste de carga autárquico con grupo refrigerador propio

También es posible el montaje de un sistema HPC completo en un poste de carga individual.

Esto significa que el grupo refrigerador y el sistema de control están integrados en el poste de carga para formar un circuito de refrigeración independiente junto con el conector de carga para vehículos y el cable de carga.

Directamente a los cables de carga High Power Charging

Obtenga todos los datos técnicos y comerciales, los esquemas y las descargas sobre nuestros cables de carga High Power Charging y los accesorios adecuados y realice su pedido directamente en línea.

Su solución High Power Charging personalizada

¿Es fabricante de postes de carga rápidos o planificador de postes de carga y está interesado en nuestra tecnología High Power Charging?

Estaremos encantados de ayudarle y compondremos para usted, a medida de su aplicación, los componentes adecuados para su solución High Power Charging.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio

Más rápido de lo esperado

¿Cree que la carga de un vehículo eléctrico dura varias horas? Con HPC este tiempo ya forma parte del pasado.


¿Cómo funciona el High Power Charging?

Descubra cómo funciona la tecnología del conector de carga para vehículos High Power Charging.

Nuestra comunidad para la electromovilidad

Reciba siempre la información más reciente sobre electromovilidad y postes de carga rápida

PxC en LinkedIn
Síganos en LinkedIn