Conecte cables con secciones de hasta 95 mm² primero con una conexión rápida.
Con la conexión por palanca articulada T-LOX puede conectar secciones grandes de cable sin ejercer mucha fuerza. El principio se basa en un resorte que genera una fuerza de contacto programada. De esta forma, se pueden girar los cables cómodamente en el punto de embornaje.
La conexión por palanca articulada T-LOX resulta muy adecuada en función de la construcción para secciones de cable de más de 35 mm2. Los cables pueden insertarse fácilmente en el punto de embornaje abierto y la palanca de color puede moverse sin ejercer fuerza mediante un destornillador.
Ventajas: el mecanismo de palanca permite visualizar el punto de embornaje, puede manejarse fácilmente con un destornillador usual y permite independientemente de la sección de cable contactos estables a largo plazo incluso con fuertes efectos mecánicos.
Gracias a la fuerza de contacto dependiente de la sección de los resorte integrados, usted mismo podrá conectar de forma segura cables de varios hilos con secciones de hasta 95 mm2 –y ello un 70 % más deprisa que con la conexión por tornillo usual–.
En el siguiente enlace encontrará todos los productos con conexión por palanca articulada T-LOX de nuestra amplia gama de productos.
"$pageName" en