Conexión SUNCLIX

Conexión SUNCLIX

Cablear rápidamente

Integre conexiones de conductores de forma óptima en sus procesos SMT.

Con la conexión por resorte patentada SUNCLIX podrá conectar conductores de forma rápida y segura. Simplemente introduzca los conductores pelados, cierre el resorte y listo.

Nuestro principio SUNCLIX ofrece una conexión rápida con contactos de resorte que pueden volver a cerrarse.

Sus ventajas

  • Conexión de conductores más rápida y cómoda gracias a la técnica de inserción directa
  • Ahorro de costes mediante la integración en el proceso de producción SMT
  • Reutilizables gracias a contactos por resorte que se pueden volver a cerrar

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380