Volver a la vista general

Interruptores térmicos de protección de dispositivos

Interruptores térmicos de protección de dispositivos son insensibles a altas corrientes de arranque. Ofrecen una protección óptima ante sobrecargas en el sistema de distribución de corriente, en el armario de control y en la ingeniería de instalaciones así como protección de circuitos eléctricos en sistemas de batería y panel.

Los interruptores de protección térmicos son adecuados para tensión hasta un máximo de 250 V AC o 65 V DC.

Aplicación

Aplicación interruptores térmicos de protección de dispositivos  

Aplicación interruptores térmicos de protección de dispositivos

Los interruptores térmicos de protección de dispositivos son óptimos para la protección, por ejemplo, de lámparas, válvulas magnéticas, transformadores y redes de a bordo.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380