Volver a la vista general

Glosario

Diferentes variantes, de conectar el interruptor de protección de dispositivos en la montura, p. ej., introducción o encaje o mediante atornillado.

Esta cifra indica cuantos circuitos de intensidad individuales se pueden conectar. Los interruptores de protección de dispositivos están disponibles con diferentes números de polos.

Muestran el comportamiento de disparo de un interruptor de protección de dispositivos. En un diagrama está representado el tiempo de conmutación y la intensidad de corriente, en los que se dispara un interruptor de protección.

Tipo la posibilidad de montaje de los interruptores de protección de dispositivos, así como el tipo de construcción, montaje o distribución.

El valor de corriente o tensión del interruptor de protección de dispositivos indicada por el fabricante para unas condiciones de funcionamiento. Estos valores hacen referencia a las características de funcionamiento y potencia.

La corriente asignada, la tensión asignada o la frecuencia asignada son valores para los que un material de servicio se ha medido.

Describe el modo de accionar o restablecer un interruptor de protección de dispositivos. Hay variantes con reposición acero automática y con accionamiento automático. Están equipadas con una palanca de mando para una acción de conmutación regular o no regular.

Las curvas características que describen el comportamiento de un interruptor de protección de dispositivos con unos valores de corriente y tensión determinados.

Disparo de un interruptor de protección de dispositivos, sin modificar la modificación la posición de la palanca de mando.

Los interruptores de protección que protegen de los posibles defectos causados por cortocircuitos y sobrecarga. Están diseñados especialmente para la protección de dispositivos y actuadores en instalaciones técnicas y máquinas.

Contacto en el circuito principal que conduce la corriente a una posición cerrada.

Contacto en el circuito auxiliar, que se acciona mecánicamente. Sirve como contacto de aviso a distancia.

Distancia mínima entre la superficie de un material de aislamiento y dos partes conductoras.

La corriente de cortocircuito se genera debido a una conexión errónea, de baja impedancia entre dos puntos, que en circunstancias normales tendrían un potencial diferente.

Se utilizan para proteger conductores de daños provocados por sobrecarga o cortocircuito.

Distancia mínima entres dos partes conductoras.

MTBF significa Mean Time Between Failures y describe el valor previsto del tiempo de funcionamiento entre dos fallos consecutivos.

Contacto auxiliar sin potencial. Cerrado, cuando el contacto principal está cerrado.

Secuencia de accionamientos de una posición a otra y viceversa.

Contacto auxiliar sin potencial. Abierto, cuando el contacto principal está cerrado.

SFP significa Selective Fuse Breaking. Los interruptores de protección de dispositivos que funcionan basándose en esta curva característica se disparan antes en caso de cortocircuito. La curva característica de disparo SFB está entre la curva característica M1 y F1.

Las fuentes de alimentación que funcionan basándose en esta tecnología ofrecen una gran reserva de corriente para el caso de cortocircuito. También en caso de trayectos de conductores largos el dispositivo de seguridad se abastece con la corriente de desconexión necesaria. Las piezas de la instalación no afectadas, que también están conectadas a la fuente de alimentación, siguen siendo alimentadas con corriente.

Los fusibles abren un circuito eléctrico y desconectan la corriente, cuando se sobrepasa durante mucho tiempo un valor de corriente autorizado.

Sobrecorriente que se produce en un circuito eléctrico sin daños.

Corriente que supera la corriente asignada.

La temperatura determinada del aire en condiciones determinadas que rodean al material de servicio.

El valor más alto de una tensión temporal que no produce daños en el aislamiento en condiciones determinadas.

Contacto de señal con tres conexiones que ofrecen funciones de contacto cerrado y contacto abierto.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380