Los paneles de interruptores de protección de dispositivos ofrecen posibilidades de conexión para hasta cinco consumidores por cada ruta de protección. De esta forma combinan las ventajas de la serie de interruptores de protección de dispositivos CB TM1... con la distribución de potencial sencilla y que ahorra espacio.
El estado de conmutación del interruptor de protección se monitoriza y se prepara como indicación remota colectiva en dos grupos a través de bornes de conexión. De manera estándar, ambos grupos de la indicación remota colectiva están conectados en serie con un puente.
"$pageName" en