Tecnología

Advanced Shielding Technology de Phoenix Contact

Advanced Shielding Technology

AST es sinónimo de conectores apantallados de forma totalmente segura. Obtenga más información de cómo funciona esta tecnología.

Concepto de apantallamiento perfecto

Procedimiento de producción con moldeado previo y de metal  

Procedimiento de producción con moldeado previo y de metal

Advanced Shielding Technology es sinónimo de un apantallamiento absolutamente seguro. Incluso en caso de influencias ambientales extremas, como las máximas cargas mecánicas o una descarga de rayo, la conexión de pantalla de 360° protege la transmisión de datos, señales y potencia.

En el procedimiento de producción nuevo y automatizado de los conectores M8 y M12 confeccionados con Advanced Shielding Technology, el moldeado previo y de metal mejoran la capacidad de apantallamiento.

El moldeo por inyección previo del cuerpo base fijado al cable con poliamida ofrece una excelente estabilidad mecánica en aplicaciones con carga axial. El estaño especialmente desarrollado para los requisitos eléctricos y mecánicos permite una conexión de pantalla fiable de 360°.

La conexión completa de gran superficie de la malla de apantallamiento y el conector macho garantizan además una protección CEM absolutamente segura, una disipación óptima del calor y robustez frente a sobretensiones y picos de tensión.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380