Software de gestión de dispositivos para routers de seguridad y cortafuegos

Software de gestión para dispositivos de seguridad mGuard

Fácil administración

Supervise y configure en cualquier momento todos los ajustes relevantes para la seguridad de sus ​mGuard​.

Regresar a Ciberseguridad

Categorías

Buscar en Software de gestión de dispositivos para routers de seguridad y cortafuegos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Al administrar varios productos ​mGuard, una gestión de equipos inteligente y eficiente puede automatizar procesos que requieren mucho tiempo y reducir los riesgos de una configuración incorrecta. El mGuard Device Manager​ le ayuda de forma ideal al configurar, implementar y administrar todos los equipos mGuard​.

Sus ventajas

  • Menor complejidad y costes de administración así como una mayor precisión y seguridad en las instalaciones mGuard gracias a una gestión de equipos centralizada
  • Alta escalabilidad: gestión de miles de dispositivos de seguridad mGuard independientemente de su emplazamiento, tipo de conexión o estado
  • Menos riesgos de seguridad y cumplimiento gracias a la reducción de los ciclos patch y de actualización

Gestión de equipos eficiente

Software mGuard Device Manager  

Software de gestión centralizado mGuard Device Manager

El software de gestión ​mGuard Device Manager​ le permite el ajuste y la administración centralizados de todos los ajustes mGuard relevantes para la seguridad mediante un clic del ratón. A continuación, puede transmitir todos los datos codificados de forma selectiva o a todos los dispositivos de seguridad mGuard gestionados en un paso de trabajo.

Los datos de configuración puede descargarlos de nuevo en cualquier momento y seguir procesándolos en el ​mGuard Device Manager​. De este modo, podrá implementar actualizaciones de firmware y ampliaciones de licencia con precisión. Mediante el historial de actualizaciones podrá comprobar en todo momento el firmware y deshacer actualizaciones.

Ampliación flexible

Gracias a las distintas licencias de actualización podrá aumentar una y otra vez el número de los equipos que deben administrarse. De esta forma, solo tendrá que invertir en el alcance que necesite en cada momento. Comience p. ej. con una licencia de 100. A continuación, vaya ampliándola sucesivamente hasta 1000 o incluso un número ilimitado de equipos.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380