Volver a la vista general

Radioline

Estación Radioline  

Estación Radioline

Radioline es el sistema inalámbrico para instalaciones ampliadas. Lo especial es que girando una sola vez la rueda selectora puede asignar entradas y salidas fácilmente, sin necesidad de programar. Gracias a la tecnología inalámbrica Trusted Wireless 2.0, Radioline constituye la mejor opción para un uso fiable en entornos industriales.

Sus ventajas

  • Puesta en servicio sencilla de sistemas inalámbricos: girando una sola vez la rueda selectora, sin necesidad de programar
  • Alta fiabilidad gracias a la nueva tecnología Trusted Wireless 2.0, encriptación AES, procedimiento de salto de frecuencias y gestión de coexistencia
  • Elevados alcances hasta 32 km gracias a la gran sensibilidad del receptor y tasas de datos ajustables individualmente
  • Ahorro de equipos: con un solo equipo transmitirá señales de E/S o datos serie gracias a la interfaz RS-232/485 integrada
  • Ampliable con hasta 32 módulos de E/S gracias al conector de bus para carril y a la aptitud para hot swap

Mapeo de E/S

Mapeo de E/S con Radioline

Puesta en servicio de sistemas inalámbricos de modo rápido y sencillo

Mediante la rueda selectora asigne módulos de E/S entre sí dentro de una red. Es decir, solo tiene que ajustar los módulos de E/S, que deben comunicarse entre sí, al mismo número: una entrada digital obtiene por ejemplo la dirección IO-MAP 12 y la salida digital asignada también obtiene la dirección IO-MAP 12. Y de este modo las señales se distribuyen correctamente en toda la instalación.

Iniciar vídeo

Estructura de red Trusted Wireless típica

Radioline en la conexión punto a punto, en la red en estrella y en redes enmalladas

Radioline en la conexión punto a punto, en la red en estrella y en redes enmalladas

Un equipo, muchas aplicaciones

Transmisión de señales de E/S (Wire-In/Wire-Out)  

Transmisión de señales de E/S (Wire-In/Wire-Out)

Modo de datos de E/S

Radioline permite distribuir fácilmente las señales de E/S en la red y construir diferentes estructuras de red (estado de suministro). En este caso, el mapeo de E/S facilita considerablemente la distribución de señales en instalaciones ampliadas.

Girando una vez la rueda selectora podrá asignar salidas y entradas rápidamente. De este modo, distribuirá y multiplicará las señales de E/S como prefiera mediante módulos de ampliación de E/S en su red: y todo ello sin programación.

Transmisión de datos serie  

Transmisión de datos serie

Modo de datos serie

Con Radioline pueden interconectarse en red de forma inalámbrica varios sistemas de control o equipos periféricos serie de forma sencilla y rápida. De este modo, pueden reemplazarse cables RS-232/485 serie.

Transmisión de datos de estaciones de E/S a un sistema de control  

Transmisión de datos de estaciones de E/S a un sistema de control

Modo PLC/Modbus RTU

A través de las interfaces RS-232 y RS-485 integradas, los módulos de E/S se pueden conectar directamente al sistema de control de forma inalámbrica mediante el protocolo Modbus con Radioline.

En cada esclavo o esclavo repetidor pueden conectarse módulos de ampliación de E/S.  Las señales de E/S se depositan en un módulo inalámbrico maestro en un registro Modbus integrado y pueden consultarse aquí en cualquier momento desde el sistema de control.

Además de las señales, en el registro Modbus también se ponen a disposición parámetros de diagnóstico, como la calidad de señales inalámbricas de los distintos participantes, para garantizar una supervisión continua del sistema inalámbrico.

Transmisión de datos de señales de E/S y datos Modbus  

Transmisión de datos de señales de E/S y datos Modbus

Modo PLC/Modbus RTU dual

Este modo combina el "modo de datos serie" y el "modo PLC/Modbus RTU". En este modo, cada estación de la red funciona como esclavo Modbus independiente. A cada estación de la red pueden conectarse módulos de ampliación de E/S. Los datos de proceso se guardan localmente en el mapa de memoria Modbus de la respectiva estación. Simultáneamente, a cada estación pueden conectarse otros esclavos Modbus mediante RS-232 o RS-485 y tratarse mediante la correspondiente dirección Modbus.

Desde el maestro inalámbrico pueden leerse todos los datos de diagnóstico de la red inalámbrica mediante Modbus.

Posibilidades de aplicación con el sistema Radioline

Visión general de los productos Módulos de cabecera Radioline

Módulo inalámbrico RAD-868-IFSMódulo inalámbrico RAD-900-IFS-…Módulo inalámbrico RAD-2400-IFS-…Acoplador de bus RAD-RS485-IFS

Módulo inalámbrico RAD-868-IFS

Módulo inalámbrico
RAD-900-IFS-…

Módulo inalámbrico RAD-2400-IFS-…

Acoplador de bus RAD-RS485-IFS

Región

Europa

América del Norte/Sur (RAD-900-IFS), Australia/Nueva Zelanda (RAD-900-IFS-AU)

En todo el mundo (RAD-2400-IFS), Japón
(RAD-2400-IFS-JP)

En todo el mundo

Banda de frecuencia

868 MHz

900 MHz

2,4 GHz

-

Alcance típico con visibilidad directa

< 20 km (adecuado para grandes distancias con obstáculos)

< 32 km (adecuado para grandes distancias con obstáculos)

< 5 km

< 1,2 km (mediante cables de cobre de 2 hilos disponibles o más con convertidores o repetidores)

Topología

Punto a punto, estrella, malla

Punto a punto, estrella, malla

Punto a punto, estrella, malla

Punto a punto, línea

Número de participantes de red

< 99

< 250

< 250

< 99

Tiempo de transmisión típico * (punto a punto, bidireccional)

> 2 s
(modo de E/S)

> 390 ms
(modo serie)

> 200 ms
(modo de E/S)

> 25 ms
(modo serie)

> 200 ms
(modo de E/S)

> 25 ms
(modo serie)

> 80 ms
(modo de E/S)

* = en función de la banda de frecuencia, velocidad de transmisión de datos, longitud del telegrama, estructura de red/tamaño

Visión general de los conjuntos de aparamenta para exteriores Radioline

Conjunto de aparamenta para exterioresCaja para exteriores
Conjunto de aparamenta para exteriores
RAD-RUGGED-BOX-CONF
Caja para exteriores
RAD-900-DAIO6
RegiónEn todo el mundoAmérica del Norte y Canadá
Banda de frecuencia868 MHz/900 MHz/2,4 GHz (configurable)900 MHz
Señales de entrada y salidaRS-485
Tipo y número de señales de entrada y de salida configurables
2 x entradas/salidas digitales
1 x entrada/salida analógica
Fuente de alimentación100 V AC ... 240 V AC10,8 V DC ... 30,5 V DC o
100 V AC ... 240 V AC
Temperatura ambiente-25 °C ... +55 °C-40 °C ... +70 °C (DC)
-40 °C ... +65 °C (AC)
Índice de protecciónIP66NEMA 4X
Dimensiones300 mm x 240 mm x 150 mm220 mm x 120 mm x 90 mm

Visión general de los productos Módulos de ampliación de E/S Radioline

Módulos de E/S digitales de 4 canales Módulos de E/S digitales de 8 canalesMódulo de E/S digital/analógicoMódulos de E/S analógicosTemperatura módulo de E/S

Módulos de E/S digitales de 4 canales

Módulos de E/S digitales de 8 canales

Módulo de E/S digital/analógico

Módulos de E/S analógicos

Temperatura módulo de E/S

Señal de entrada (DI, NAMUR, AI, Pt 100)

4 x 0 … 250 V AC/DC

8 x 0 … 30,5 V DC

alternativa

2 x impulso < 100 Hz, 32 bits (solo puede utilizarse en el modo PLC/Modbus RTU o modo dual)

4 x NAMUR

2 x 0 … 250 V AC/DC

1 x 0/4 … 20 mA

4 x
0/4 … 20 mA

4 x
0 ... 5/10 V

4 x Pt 100 (de -50 °C a +250 °C), conexión de 2/3 conductores

Señal de salida (DOR, DO, AO)

4 x 250 V AC/DC, 5 A (salida de relé)

8 x 30,5 V DC, 200 mA (salida de transistor)

2 x 0 … 250 V AC/DC

1 x 0/4 … 20 mA

4 x
0/4 … 20 mA,
0 … 10 V DC

-

Módulos combinables en el modo de E/S

RAD-DI4-IFS (IN)

RAD-NAM4-IFS (IN)

RAD-DOR4-IFS (OUT)

RAD-DI8-IFS (IN)

RAD-DO8-IFS (OUT)

RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT)

RAD-AI4-IFS (IN)

RAD-AI4-U-IFS (IN)

RAD-AO4-IFS (OUT)

RAD-PT100-4-IFS (IN)

RAD-AO4-IFS (OUT)

Desde aquí accederá a los productos Radioline con tecnología inalámbrica Trusted Wireless 2.0.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio


Instalación de Radioline

Puesta en servicio de Radioline en una depuradora de agua.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/mx/pxc/content_pages/!ut/p/z1/xVRdb4IwFP0tPvjYtECF8mhYptMxXdwm9IUUWrSbtAj49e9X3eMiZjFkfWhz23PPufcmPZDCCFLF9nLFGqkV25g4pm5C7GkwHmErHAWPPnp9nuOXJ8d7mBEMPyCFtMwkh7GV8YxzzwNmIwAzgQDDrg9cXwjsY86YK87oTDVls4ZxcRR1Hx1E2kcFk6qPar3ZnXXNbb1LM9aIla5OSclWZ2DBKqlEwhRPdJ7Xa12JpKw032WNeXWQZ2PPJsDjRhf73AZ-PkgBz5DjCNcnVm7BZVs3JLQgbW_2Jx9dWUN0Kz82-d5VwAzB5V6KA3xXuirM8Bd_nO0Y3VKw71Rop8eoW_pBt_Rep_RTt1v6bqsP7q1-cutvGKeRn9stHRqD0KoRxwZG_-EQtK3Qi0dcAC0msBB1EkbJPArCCJZFQZyTBPFkfzi85UWQkt_HEnzlw17vG62XQKg!/?q=Radioline&uri=pxc-search%3Awebsite&library=mxes