WirelessHART

Sin cables en la tecnología de procesos

Sin cables en la tecnología de procesos

Comunicación probada HART para su red –ahora también sin cables–.

Regresar a Wireless I/O

Categorías

Buscar en WirelessHART

Mostrar todos los productos de esta categoría

Aprovéchese especialmente en la tecnología de procesos de la comunicación inalámbrica HART: con dispositivos WirelessHART de Phoenix Contact.

Sus ventajas

  • Integración sencilla de nuevas estaciones gracias a la tecnología inalámbrica WirelessHART
  • Se puede usar en todo el mundo ya que cumple el estándar internacional de la banda de frecuencia de 2,4 GHz exento de licencia
  • Comunicación flexible gracias a las funciones adicionales para la integración de datos que no son HART

WirelessHART: óptimo para ampliaciones y nuevas aplicaciones

Logo WirelessHART  

Sin cables en la tecnología de procesos –con 
WirelessHART–

Con WirelessHART puede ampliar sin problemas un sistema cableado HART sin tener que sustituirlo. Integre las estaciones de E/S o datos de diagnóstico sin problemas en su comunicación.

Puede instalar nuevos sistemas con WirelessHART en una fracción del tiempo necesario para sistemas cableados. Otras ventajas:

  • costes de instalación más bajos
  • menos costes de material y menos trabajos a realizar
  • no se dan retrasos debido a la obtención de permisos puesto que está exento de licencia   

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380