Entradas de vehículo

Entradas de vehículo

La interfaz de carga óptima

Potentes entradas de vehículo para la industria automovilística.

Regresar a Sistemas enchufables de carga

Categorías

Buscar en Entradas de vehículo

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las entradas de vehículo CCS universales permiten, con una sola parte enchufable, tanto la carga rápida DC como la carga convencional AC. De este modo, se cubren todas las situaciones de carga. Las entradas son compatibles tanto con conectores de carga para vehículos AC como DC, con lo que constituyen la interfaz óptima para cargar vehículos eléctricos de todo tipo. Además de las entradas de vehículo CCS, en nuestra gama encontrará entradas DC para el estándar chino GB/T.

Sus ventajas

  • Registro de la temperatura rápido y preciso en todos los contactos con los sensores de reacción rápida
  • Transmisión de potencia eficiente y estabilidad a largo plazo gracias a las superficies plateadas de los contactos
  • Dimensiones uniformes en el espacio constructivo, puntos de atornillado y contorno exterior (solo entradas CCS)
  • Con capuchones para los contactos AC y DC (solo entradas CCS)
  • Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 y ISO 9001
  • Probados según ensayos seleccionados de normas automovilísticas LV124, LV214, LV215-2, GB/T

Observación importante

Tenga en cuenta que estos productos no pueden pedirse online. El desarrollo, la fabricación y la comercialización los realiza en exclusiva PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH. Si tiene cualquier pregunta, póngase en contacto con nosotros por cualquiera de las vías indicadas arriba a la derecha.

Entradas CCS universales para Norteamérica

Entrada de vehículo CCS tipo 1  

Entradas de vehículo CCS tipo 1 para la carga combinada AC y DC en Norteamérica

Estas entradas de vehículo son aptas para cargar vehículos eléctricos con corriente alterna (AC) y corriente continua (DC) según el estándar estadounidense CCS tipo 1. Durante el proceso de carga, el conector de carga para vehículos se bloquea por acción de un actuador electromecánico.

Entradas CCS universales para Europa

Entrada de vehículo CCS tipo 2  

Entradas de vehículo CCS tipo 2 para la carga combinada AC y DC en Europa

Estas entradas de vehículo son aptas para cargar vehículos eléctricos con corriente alterna (AC) y corriente continua (DC) según el estándar europeo CCS tipo 2. Durante el proceso de carga, el conector de carga para vehículos se bloquea por acción de un actuador electromecánico.

Entradas DC universales para China

Entrada de vehículo GB/T  

Entrada de vehículo GB/T para la carga DC en China

Estas entradas de vehículo son aptas para cargar vehículos eléctricos con corriente continua (DC) según el estándar chino GB/T.

Dimensiones uniformes

Las entradas de vehículo CCS ofrecen dimensiones uniformes de los contornos exteriores. Esto permite a los fabricantes de vehículos eléctricos dotar siempre del mismo espacio de montaje a sus carrocerías. Por tanto, pueden utilizar tanto entradas de vehículo para el mercado norteamericano (CCS tipo 1) como entradas para el mercado europeo (CCS tipo 2).

Medición de temperatura de alta precisión

Curva característica del sensor de temperatura PT1000  

Curva característica del sensor de temperatura PT1000

Un proceso de carga, para ser seguro, debe incluir la supervisión de la temperatura en los contactos de potencia. Si se produce un sobrecalentamiento, por ejemplo, por unas temperaturas exteriores elevadas o una sobrecarga, los sensores de resistencia PT1000 lo registran. Así, cuando se produce un sobrecalentamiento, el sistema de control de carga puede desactivar el proceso de carga o reducir la potencia de carga.

Bloqueo seguro al cargar

Bloqueo del actuador en la entrada de vehículo CCS  

Bloqueo del actuador en la entrada de vehículo CCS

Las entradas de vehículo CCS vienen equipadas por norma con un actuador electromecánico de bloqueo. Este bloquea el conector de carga para vehículos durante el proceso de carga lateral y/o directamente en el gancho de sujeción de la cara de enchufe. El espárrago del actuador se ha concebido de tal modo que puede soportar altas fuerzas de extracción. De este modo se evita de forma segura la extracción del conector de carga para vehículos durante el proceso de carga.

Solicitar oferta ahora

¿Le interesan las entradas de vehículo universales y desea recibir una oferta con la correspondiente información? Utilice nuestro formulario:

Desarrollo de entradas según requisitos específicos del cliente

Entradas según requisitos específicos  

Entradas según requisitos específicos de fabricantes de automóviles

Desarrollamos entradas para la producción en serie de su vehículo según sus requisitos. Al hacerlo, integramos diferentes elementos, como indicadores LED, iluminación, elementos de mando o mecanismos de bloqueo. Utilizando conceptos de refrigeración inteligentes y una medición de la temperatura de alta precisión reducimos las secciones de cable y bajamos los costes del sistema de carga completo.

Su consulta sobre las entradas según requisitos específicos

¿Es usted fabricante de automóviles y necesita una entrada específica para su próximo vehículo fabricado en serie? No lo dude y póngase en contacto con nosotros. Le contestaremos inmediatamente para concretar los detalles.

PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH

+49 5235/34 38 90

Hainbergstraße 2
D-32816 Schieder-Schwalenberg