Volver a la vista general

Switches no gestionados 1800 y 1900

Dos switches no gestionados en construcción de 19“

Los switches no gestionados de las series 1800 y 1900, gracias a los altos espesores de puerto, permiten la conexión de hasta 24 participantes de red. Con la construcción plana de 19“, los equipos son perfectos para el empleo en centros de cálculo y salas de control.

Diagnóstico de LED sencillo

LEDs de diagnóstico con switch de 19“  

Los LEDs del switch permiten un diagnóstico sencillo de la conexión

Los switches​ no gestionados de las series 1800 y 1900 ofrecen para cada uno de los 24 puertos dos ​LEDs para el diagnóstico de la actividad del puerto. Así se representa en el puerto, además de la velocidad de transferencia actual, el flujo de datos activo. El usuario puede reconocer de un vistazo si la conexión está interrumpida, p. ej. por un cable defectuoso.

Fuente de alimentación adaptada al lugar de montaje

Armario de control de 19“  

Los switches​ no gestionados de las series 1800 y 1900 funcionan con corriente alterna y son aptos para el empleo en armarios de 19"

Los switches​ no gestionados de las series 1800 y 1900 funcionan con corriente alterna a través del cable de conexión a la red suministrado. Esto los diferencia de los switches sobre el carril. Son, por tanto, ideales para el montaje en los armarios de servidores con insertos de 19". No se necesita una fuente de alimentación adicional para el suministro con 24/48 ​V DC​.

Vista general de FL SWITCH 1800 y 1900

 FL SWITCH 1800FL SWITCH 1900
Velocidad de transmisión10/100 MBit/s10/100/1000 MBit/s
Fuente de alimentación100 V AC ... 240 V AC100 V AC ... 240 V AC
Rango de temperatura0 °C ... 60 °C0 °C ... 60 °C
Índice de protecciónIP20IP20
Particularidades

Construcción de 19"

QoS

Construcción de 19"

QoS
HomologacionesCE, UL, KCCE, UL

Aquí podrá acceder a la lista de productos de switches no gestionados 1800 y 1900.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380