Proteja sus equipos terminales sensibles con nuestros fiables productos de tipo 3.
Para la protección de equipos terminales sensibles necesita una protección de equipos de tipo 3 como tercer y último nivel de protección. Requisito importante: es necesario que ya se haya instalado una protección contra sobretensiones de tipo 2 en la subdistribución.
Proteja las aplicaciones AC y DC con nuestra protección contra sobretensiones fiable de tipo 3 PLUGTRAB SEC. El dispositivo de desconexión interno ofrece la máxima seguridad en caso de sobrecarga eléctrica y térmica. Eleve la vida útil y disponibilidad de la instalación gracias a la protección óptima de su fuente de alimentación industrial. Nuestra tecnología de conexión push-in permite una instalación rápida y sin herramientas. El hecho de que sean enchufables permite un mantenimiento y una comprobación sencillos.
Resumen de todas las propiedades:
Con nuestra protección de equipos de tipo 3 BLOCKTRAB protegerá los equipos terminales casi de forma invisible. La solución adecuada no siempre es un producto para montaje sobre carril que se incorpora en el armario de control. El BLT-T3 se instala en cajas de montaje de equipos, canales para cables o sistemas bajo suelo. La instalación del BLT-SKT se realiza en la parte posterior de las tomas de corriente convencionales. Los consumidores conectados permanecen en funcionamiento incluso en caso de una sobrecarga.
La protección contra sobretensiones más estrecha de tipo 3 para tensiones nominales de 24 V: TERMITRAB
Con la protección contra sobretensiones más estrecha de tipo 3 protegerá la fuente de alimentación de 24 V de equipos terminales como E/S o sistemas de control. El diseño estrecho de solo 6 mm le permite una instalación con ahorro de espacio. Nuestros módulos de protección enchufables se pueden comprobar y cambiar con facilidad.
Los adaptadores para tomas de corriente de red son perfectos para el reequipamiento de la protección contra sobretensiones delante de equipos terminales electrónicos. El LED verde indica la función de sobretensión del módulo de protección. Todos los consumidores conectados están protegidos del mejor modo posible. Los adaptadores con protección de interfaz protegen simultáneamente la fuente de alimentación y otra interfaz frente a sobretensiones.
Configure productos y soluciones para su aplicación individual.
Protección contra sobretensiones para la instalación en edificios
"$pageName" en