Descargador combinado de tipo 1+2 especial

Combinación de descargadores de tipo 1+2

Dos descargadores, un equipo

La mejor combinación del descargador de corrientes de rayo de tipo 1+2 y la protección contra sobretensiones de tipo 2.

Regresar a Protección contra sobretensiones para fuentes de alimentación

Categorías

Buscar en Descargador combinado de tipo 1+2 especial

Mostrar todos los productos de esta categoría

FLASHTRAB SEC T1+T2 es el descargador combinado exclusivo del mercado del tipo 1+2 especial. Es la protección ideal para entornos con acciones de conmutación frecuentes. Los descargadores de arco dominan de forma segura las corrientes de rayo potentes, mientras que las sobretensiones dinámicas son limitadas de forma fiable por los descargadores de tipo 2 basados en varistores.

Sus ventajas

  • Aumenta, particularmente en instalaciones sensibles con conmutaciones frecuentes, la vida útil mediante un comportamiento de respuesta apacible del varistor integrado
  • Ahorra espacio, tiempo y dinero gracias al empleo sin fusibles previos hasta 315 A
  • Funcionamiento de la instalación sin interrupciones mediante el empleo de descargadores de arco de tecnología puntera con dispositivos separadores seguros
  • Fácil mantenimiento gracias a que los módulos de protección son enchufables universales

La elevada tensión asignada permite que se pueda usar en todo el mundo

Ámbito de aplicación del FLASHTRAB SEC T1+T2  

Ámbito de aplicación del FLASHTRAB SEC T1+T2

FLASHTRAB SEC T1+T2 cumple los máximos requisitos de la clase de protección contra rayos I de acuerdo con la norma internacional IEC 62305-1. Esto significa para usted: sus equipos están protegidos contra rayos hasta 200.000 A.

Gracias a la elevada tensión asignada de 350 V AC puede usar los descargadores en todo el mundo. El descargador combinado de tipo 1+2 especial protege de forma segura incluso en caso de una fuente de alimentación inestable con oscilaciones fuertes de la tensión de red. El nivel de protección siempre es inferior a 1,5 kV.

Leyenda:

UC = tensión constante máxima
UTOV = requisito TOV (requisitos ante sobretensiones temporales) según IEC 61643-1
UN = tensión nominal

Enchufar y desenchufar

FLASHTRAB SEC T1+T2  

Descargadores enchufables universales

Una gran ventaja del FLASHTRAB SEC T1+T2: todos los descargadores se pueden enchufar de forma universal. 

Desenchufe simplemente el conector para las mediciones de aislamiento. Ya no es necesario realizar laboriosos trabajos de embornado y desembornado.

En caso de sobrecargas inesperadas de determinadas protecciones enchufables, p. ej. por una descarga de rayo altamente cargada de energía, puede cambiar el conector afectado de forma rápida y económica.

Con el comprobador CHECKMASTER 2 podrá llevar a cabo comprobaciones recurrentes de los dispositivos de protección contra sobretensiones rápida y fácilmente.

Cablear y rotular

Descargador combinado de tipo 1+2 especial girado  

El descargador se puede girar 180°

El descargador combinado de tipo 1+2 especial tiene una estructura simétrica y los elementos básicos y los conectores se pueden girar 180°. Esto le ofrece las siguientes ventajas:

  • la instalación resulta especialmente sencilla
  • las conexiones están siempre en el lado correcto, independientemente de si se conducen desde arriba o desde abajo
  • las longitudes de los cables son mínimas
  • la amplia superficie de rotulación puede leerse en cualquier momento.
  • Además, los puntos de embornaje dobles ofrecen en cada canal la posibilidad de un cableado de paso en forma de V.

Supervisar cómodamente

FLASHTRAB Safe Energy Control  

Señalización directamente en el conector

Se controla el estado de servicio de todas las pistas de protección de FLASHTRAB SEC T1+T2. La señalización fácilmente reconocible se realiza directamente en el módulo sin consumir energía.

El control actúa a la vez sobre un contacto conmutado libre de potencial. De este modo, puede llevarse a cabo una indicación remota de fácil mantenimiento.  La ventaja: infórmese sobre el estado del descargador combinado de tipo 1+2 especial donde sea más conveniente para usted.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones para la instalación en edificios