Trusted Wireless 1.0 Serial

Universal y robusto

Universal y robusto

Con la tecnología Trusted Wireless transmitirá datos en serie incluso en entornos adversos de forma fiable.

Regresar a Wireless Serial

Categorías

Buscar en Trusted Wireless 1.0 Serial

Mostrar todos los productos de esta categoría

Apueste también por las ventajas de Trusted Wireless para sus dispositivos y sistemas de control con interfaz RS-232/422/485. Con nuestro módulo de radio podrá incluir en la red sin ningún problema varios sistemas de control o dispositivos periféricos. La tecnología Trusted Wireless de demostrada eficacia se encarga incluso en entornos industriales adversos de una transmisión fiable y rápida, independientemente del tipo de protocolo.

Sus ventajas

  • Comunicación fiable incluso en largas distancias y con estructuras de red complejas con hasta 254 participantes bus, gracias a la tecnología Trusted Wireless para comunicación industrial
  • Aplicación flexible gracias a múltiples funciones en un mismo dispositivo (Master-Slave y Repeater-Slave)
  • Cómodo diagnóstico remoto de la red de radio con el software de diagnóstico

Dónde puede utilizar Trusted Wireless Serial

Módulo de radio para Trusted Wireless Serial  

Transmisión de datos en serie por radio: con el módulo de radio Trusted Wireless Serial

¿Sus componentes intercambian datos en serie? Los dispositivos para Trusted Wireless Serial de Phoenix Contact son entonces la solución adecuada para enlazarlos a su red por radio.

  • Interconexión de máquinas o instalaciones móviles o temporales
  • Acceso inalámbrico a sistemas de control industriales
  • Sustitución de cables de bus de campo, por ejemplo para Profibus o Modbus
  • Control de bombas/motores

Cómodo diagnóstico remoto

Software de diagnóstico RAD-Link  

Cómodo diagnóstico remoto: con el software RAD-Link

Con el software de diagnóstico RAD-Link de Phoenix Contact controlará todos los participantes bus de red a través del Master. El software registra aquí, por ejemplo, el estado de la conexión por radio, la potencia de la señal RSSI y la tensión de alimentación.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380