Integre partes de la instalación de forma fiable y segura incluso a largas distancias en su red Ethernet con Trusted Wireless Ethernet.
Transmisión a distancia segura incluso en entornos con grandes interferencias: éste es el punto fuerte de Trusted Wireless Ethernet de Phoenix Contact. La tecnología ha sido especialmente desarrollada para condiciones adversas y ofrece múltiples cualidades para garantizar su comunicación Ethernet. Trusted Wireless Ethernet es fiable y potente: así podrá incluso pasar a inalámbrico sus aplicaciones SCADA.
Adapte su transmisión inalámbrica a los requisitos y optimice así su comunicación. Según el tamaño de los paquetes de datos, podrá adaptar el mismo de forma individualizada.
Aumente el tamaño de sus paquetes de datos si utiliza, por ejemplo, protocolos con grandes cabeceras o muchos datos útiles. Reduzca el tamaño del paquete de datos si transmite por el contrario datos de E/S con pocos bits.
Además podrá elegir el ratio de datos de la interfaz inalámbrica con 125, 250 o 500 kBits/s. Cuanto menor es el ratio de datos, mayor es el alcance y más tolerante será el sistema ante fuentes de interferencia.
"$pageName" en