El módulo inalámbrico para Trusted Wireless Ethernet RAD-ISM-900-EN-BD trabaja con la tecnología MOTR9. Es decir, con un procesador digital de señales (DSP) basado en un transceptor de 1 vatio. El dispositivo utiliza la banda de 900 MHz que no requiere licencia y transmite datos con ratios de transmisión ajustables hasta 500 kBit/s y tamaños de paquete variables. El sistema inalámbrico dispone de una alta resistencia a interferencias y puede protegerse opcionalmente contra accesos no autorizados mediante cifrados AES de 128/192/256 Bit.
En el ámbito de aplicación de módulos inalámbricos industriales suele haber muchas fuentes de interferencia. Para poder garantizar la comunicación incluso bajo estas condiciones, necesitará un sistema inalámbrico especialmente robusto.
Con la utilización de varias etapas de filtrado y conversiones de frecuencia se aumenta notoriamente la sensibilidad, selectividad y distancia entre señal y ruido.
Esto significa para usted: mayores distancias de transmisión por radio y mayor inmunidad a interferencias así como coexistencia con otros sistemas inalámbricos.
La tecnología inalámbrica Trusted Wireless utiliza el procedimiento de salto de frecuencias (FHSS: Frequency Hopping Spread Spectrum). Emisor y receptor cambian constantemente la frecuencia. En cada canal solo hay una breve transmisión.
La comunicación es así especialmente resistente a interferencias, ya que los módulos inalámbricos no "confían" en un único canal. Además, el procedimiento de salto de frecuencias aumenta notablemente la seguridad contra escuchas no autorizadas.
"$pageName" en