Volver a la vista general

Ejemplos de aplicación de Trusted Wireless Ethernet

Los transceptores industriales RAD-ISM-900-EN-BD son especialmente adecuados para la integración en procesos que utilizan datos sensibles o para aplicaciones SCADA. Transmiten datos Ethernet descentralizados así como datos analógicos, seriales o digitales de E/S hacia redes basadas en IP.

Conexión Ethernet a largas distancias

Comunicación Wireless Ethernet  

Transmisión Ethernet con transparencia de protocolo

Los módulos inalámbricos Trusted Wireless Ethernet transmiten datos con hasta 500 kBit/s. Es decir, que puede enlazar sus dispositivos Ethernet en red de forma fiable a distancias de hasta 35 km.

Con los repetidores conseguirá incluso distancias mayores. La transmisión inalámbrica será totalmente transparente en su red y se soportan todos los protocolos IPv4 convencionales como Modbus/TCP, PROFINET o Ethernet/IP.   

Conversión sencilla de dispositivos seriales a Ethernet

Comunicación inalámbrica en serie  

Fácil implementación de interfaces seriales

Con nuestro módulo inalámbrico Trusted Wireless RAD-ISM-900-EN-BD integrará dispositivos seriales sin gran esfuerzo en su red Ethernet. El módulo ofrece para ello una interfaz RS-232/422/485.

Para la transmisión, el Modbus/RTU se convierte en Modbus/TCP, mientras que los datos seriales se encapsulan en marcos UDP.

Transmisión de señales de E/S por radio

Comunicación Wireless E/S  

Transmitir señales de E/S de forma fácil y rápida por radio

El módulo inalámbrico Trusted Wireless RAD-ISM-900-EN-BD-BUS ofrece un pie de bus integrado, para la conexión directa de módulos de ampliación E/S cuando no se necesita un sistema de control in situ. De esta forma transmitirá datos de impulso analógicos o digitales a largas distancias.

El módulo inalámbrico se configura con una dirección y las señales de E/S se muestran en el registro Modbus/TCP. El módulo se comporta como un servidor Modbus, por lo que se convierte en parte de un sistema de control remoto inalámbrico.


Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380