Volver a la vista general

La tecnología de radio Trusted Wireless 2.0

Campos de aplicación

Desde hace más de 10 años, la gama de productos de Phoenix Contact ya incluye tecnologías de radio para el uso industrial. La tecnología propia Trusted Wireless 2.0 se ha desarrollado especialmente para el uso industrial y resulta muy adecuada para la transferencia inalámbrica de informaciones de sensores y actuadores así como para la transmisión de cantidades de datos de pequeñas a medianas en instalaciones ampliadas.

En espacios despejados, pueden puentearse distancias desde varios centenares de metros hasta varios kilómetros entre dos participantes de radio.

Trusted Wireless 2.0

Trusted Wireless 2.0: la tecnología de radio industrial

De este modo, Trusted Wireless 2.0 rellena el hueco entre WirelessHART como tecnología especial para redes de sensores y la tecnología de alta velocidad Wireless LAN. Para una óptima adaptación a los requisitos de aplicación correspondientes se dispone de distintas posibilidades de ajuste.

Ventajas

La tecnología de radio Trusted Wireless 2.0 está orientada a las necesidades especiales de aplicaciones de infraestructuras industriales. Las principales características son:

  • comunicación robusta gracias al procedimiento de salto de frecuencias (FHSS)
  • mecanismos de coexistencia automáticos y manuales para el servicio en paralelo fiable de sistemas de radio
  • transmisión de datos segura mediante codificación de datos y autenticación
  • elevados alcances gracias a la gran sensibilidad del receptor y tasas de datos ajustables individualmente
  • redes flexibles con gestión de conexión automática
  • adaptación óptima a la respectiva aplicación y amplias propiedades de diagnóstico
  • gestión de red descentralizada para un intercambio de datos acelerado

 

Comunicación robusta y segura frente a interferencias

Procedimiento de salto de frecuencias (FHSS)  

Procedimiento de salto de frecuencias (FHSS)

En la banda de frecuencia 2,4 GHz sin licencia, Trusted Wireless 2.0 utiliza el denominado procedimiento FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). La tecnología utiliza aquí una selección de hasta 127 canales del espectro global de la banda de frecuencia, que saltan sobre la base de un modelo pseudofortuito. De este modo, aumenta la robustez de la comunicación.

Además, Trusted Wireless 2.0 permite una gestión de coexistencia especialmente buena de distintos sistemas de radio. Mediante el uso de distintas bandas RF (Radio Frequency)  pueden accionarse en paralelo varios sistemas Trusted Wireless 2.0 sin problemas. También existe la posibilidad de ocultar de forma precisa distintos canales (Black Listing) para por ejemplo poder accionar en paralelo sistemas WLAN sin limitaciones de potencia.

También se han implementado en Trusted Wireless 2.0 los nuevos requisitos de la norma modificada EN 300328 v1.8.1 en cuanto a sistemas de radio en el margen de 2,4 GHz.

Transmisión segura

En una tecnología propia como Trusted Wireless 2.0 no puede accederse públicamente al protocolo, de forma que la tecnología está básicamente mejor protegida contra posibles ataques. Además, se han implementado mecanismos de seguridad: la codificación de datos de 128 bits se encarga de que no puedan comprenderse paquetes de datos teóricamente interceptados y la comprobación de integridad comprueba la autenticidad del emisor y descarta mensajes que se habían modificado.

Posibilidades de adaptación flexibles

Trusted Wireless 2.0 ofrece la posibilidad de ajustar la tasa de datos de la interfaz de radio y de este modo aumentar la sensibilidad del receptor. Con una tasa de datos baja, puede puentearse una distancia considerablemente más grande que con una tasa de datos elevada. Es decir, según la aplicación y el alcance necesario puede llevarse a cabo un ajuste adecuado.

Gestión de redes descentralizada

Zona Parent-Child  

Gestión de redes descentralizada en la zona Parent-Child

En la gestión de redes, las tecnologías como WirelessHART o Zigbee persiguen un planteamiento central. Esto significa que todos los mensajes se producen a través de un Master central y de este modo pueden provocar un tráfico considerable en la red de radio.

Contrariamente, Trusted Wireless 2.0 se basa en una gestión de redes descentralizada. Para ello, en la red de radio se diseñan zonas Parent-Child, para lo cual se denomina un módulo de radio de orden superior como Parent y los módulos allí acoplados como Child.

Toda la gestión de redes se desarrolla dentro de la zona Parent-Child y no debe guiarse mediante el gestor central. Esto reduce el tráfico de mensajes en la red completa y acelera el intercambio de datos.


Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380