Las uniones engarzadas, probadas millones de veces, se utilizan en todos los sectores de la industria, la técnica automovilística, la industria aeronáutica y de transportes así como en equipos médicos.
Los conectores también se denominan contactos engarzados. Estos están disponibles en una amplia gama de variantes y versiones. Estos se dividen en dos grupos principales: los conectores y/o contactos macizos mecanizados se denominan "cerrados" y los conectores y/o contactos estampados, enrollados, se denominan "abiertos". En la instalación eléctrica estas uniones engarzadas se incluyen bajo el término principal "uniones eléctricas sin soldadura".
El volumen de prestaciones así como las especificaciones de prueba se describen en la norma europea DIN EN 60352-2. El "engarce" es un procedimiento de unión que une de forma permanente uno o varios conductores con un contacto. Un conductor pelado se introduce en la zona de engarce del contacto y se une mediante un proceso de prensado definido. De ello resulta una unión fiable que no se suelta permanente.
Los siguientes grupos principales definen los distintos tipos de conectores con un amplio abanico en cuanto a dimensión y márgenes de sección de cable: contactos enrollados estampados, contactos mecanizados, terminales de horquilla con soldadura dura, terminales de cable en tubo y de presión, conectores de choque, terminales de cable de apriete aislados, terminales de pines, terminales de cable circular no aislados y aislados, terminales de horquilla no aislados y aislados, hembras de enchufe plano no aisladas y aisladas y conectores CATV coaxiales.
Para contactos enrollados estampados se utiliza principalmente el perfil de engarce B. Los conectores y/o contactos macizos mecanizados poseen principalmente perfiles en prensado de cuatro mandriles (4/8 Indent), cuadrado (square), ovalado, prensado de mandriles, prensado de mandriles doble, prensado WM, hexagonal (hex) + y prensado de mandriles y engarce B.
Las pinzas de crimpado mecánicas con sistema de trinquete o las herramientas accionadas hidráulicamente con distintos tamaños de matriz y perfiles de engarce procesan secciones transversales mayores de 10 mm². En las máquinas para engarzar eléctricas, neumáticas y electroneumáticas en función del tipo de máquina se han montado perfiles cuadrados y de cuatro mandriles hasta 10 mm². Para secciones transversales más grandes, como el conector de carga, también se utiliza el perfil de engarce B.
El resto de perfiles, como engarce WM, engarce O, engarce Indent y engarce Indent doble se utilizan para el procesamiento de punteras, terminales de cable en tubo, terminales de cable de apriete y conectores hasta 300 mm². Según la norma, DIN 46230, DIN 46234 y DIN 46235 se utilizan como referencia.
Para engarzar punteras conforme a DIN 46228. Campos de aplicación: para conductores con un tamaño de 0,14‑10 mm².
Para engastar terminales de cable en tubo, conectores coaxiales y de fibra óptica sin aislar. Campos de aplicación: para conductores con un tamaño de 0,5‑6 mm². Coaxial: 1,73 mm; 2,54 mm; 8,23 mm, 10,54 mm y 10,9 mm. Fibra óptica: 3,25 mm, 3,84 mm, 4,52 mm, 5,0 mm y 5,41 mm.
Para engarzar punteras conforme a DIN 46228‑1 y DIN 46228‑4. Campos de aplicación: para conductores con un tamaño de 0,25‑10 mm².
Para engarzar terminales de cable y conectores aislados. Campos de aplicación: para conductores con un tamaño de 0,1‑6 mm².
Este modo de conexión que permite el ahorro de tiempo y que resulta rentable ha sido probado millones de veces a lo largo de muchas décadas. Sin embargo, la versión correcta es una tarea muy compleja. Para una unión engarzada conforme a la normativa es decisiva la interacción de la sección transversal de los hilos trenzados, el contacto engastado, la herramienta para engarzar y el correcto ajuste de la herramienta. La selección del perfil de engarce depende de distintos parámetros, como el conector o el contacto engarzado, la norma válida, el lugar de aplicación y el tipo de conector enchufable específico.
Descripción | Idioma | Versión |
---|---|---|
Tabla Conectores/herramientas para engarzar |
inglés | 25.03.2017 |
Tabla Fuerzas de extracción de conductores por sección transversal |
inglés | 25.03.2017 |
"$pageName" en