La cadena de procesos del tratamiento de cables empieza con el corte del conductor o de la línea.
El tratamiento técnicamente correcto de todo tipo de conductores y líneas en cuanto al tamaño, la forma y el aislamiento solo puede realizarse con herramientas de calidad. Una transmisión de palanca óptima garantiza una reducida fuerza manual con una ganancia de potencia máxima en la zona de las cuchillas.
Cuando deben separarse conductores y líneas en el margen de sección transversal superior hasta 1400 mm2, resulta ideal la selección de cortadores de cables con trinquete. Los accionamientos con desmultiplicación fina también permiten aquí la mínima fuerza manual necesaria. En ambas variantes, con transmisión de la fuerza directa e indirecta, las geometrías de corte conformadas de forma especial facilitan la suavidad de marcha y proporcionan un resultado de corte en ángulo recto y sin rebabas.
De este modo, se evita una deformación no deseada del conductor. El corte descrito anteriormente, también denominado corte de tijera, se registra bajo el término superior Tronzado en la norma DIN 8588. Las dos cuchillas se separan y seccionan (cizallan) de este modo el material sin arrancar virutas. Cizallamiento significa que dos cuchillas en forma de cuña que se alejan entre sí separan el material. Se escogerá un ángulo de cuña de cuchillas concreto, grande y con ello estable. Además del temple de toda la herramienta, la zona de corte se volverá a endurecer posteriormente de modo inductivo. Solo de este modo es posible cortar incluso materiales extremadamente duros como cuerdas de piano y acero para resortes con una resistencia a la tracción de hasta 2300 N/mm2 sin dañar la herramienta. El cizallamiento solamente es apropiado para cortar cables y líneas.
"$pageName" en