Bajo el término inglés "Crimp" se entiende la unión mecánica del contacto y el conductor.
En español y conforme a la normativa, además de engarce (crimpado) se utilizan dos términos más. En este caso, el tipo de deformación juega un papel decisivo. Mediante los tipos de contactos se distingue entre:
Se habla de engarce si se trabaja p. ej. con conectores planos. Para poder generar una unión fiable entre el contacto y el conductor, debe prestarse atención a algunos puntos importantes:
Las pinzas para engarce profesionales están provistas principalmente de un bloqueo forzoso desbloqueable. Este se desbloquea una vez que se ha alcanzado la presión de prensado necesaria. Se excluyen presiones inferiores. Esto garantiza al usuario un resultado de engarce uniforme con los valores de tracción más altos posibles. En caso de tener que procesarse series más grandes de contactos, a menudo se utilizan máquinas para engarzar automáticas o semiautomáticas.
Para la evaluación posterior de engarces se aplican, entre otras, las normas DIN EN 60352-2 y 60999-1. Además de un gran número de ensayos mecánicos y eléctricos, las pruebas de extracción de cables son el criterio determinante. Todas las herramientas de las series de pinzas CRIMPFOX de Phoenix Contact se han ajustado y comprobado conforme a las normas vigentes. Con estas herramientas, se crean engarces estables a largo plazo y estancos al gas. Recomendamos examinar la calidad del engarce cada 5000 ciclos o una vez al año con medios de ensayo adecuados y calibrados.
1 | Precisas: las matrices fabricadas con exactitud con forma de engarce simétrica garantizan resultados de engarce de alta calidad. |
---|---|
2 | Ergonómicas: la proporción de peso se ha equilibrado de forma adecuada. Los plásticos son respetuosos con la piel. |
3 | Seguras: el contorno de la empuñadura especial y el uso de plásticos antideslizantes evitan que se caiga de la mano sin querer. |
4 | No cansan: la transmisión por palanca optimizada reduce las fuerzas necesarias hasta un 30 %. |
5 | Confortable: con un ancho de agarre especialmente pequeño se adaptan perfectamente a la mano. |
6 | Con optimización de la fuerza: una marca fijadora reduce el uso de fuerza necesario. |
7 | Seguras en el proceso: una adaptación de la sección transversal automática y el bloqueo forzoso desbloqueable manualmente aseguran la ejecución del proceso de engarce. |
8 | Duraderas: el uso de materiales y componentes de alta calidad minimiza el desgaste. |
9 | Robustas: el dimensionado especial del área de la cabeza protege la herramienta. |
Descripción | Idioma | Versión |
---|---|---|
Comparativas de las herramientas para engarzar |
inglés | 25.03.2017 |
Tabla Punteras/herramientas para engarzar |
inglés | 25.03.2017 |
Tabla Conectores/herramientas para engarzar |
inglés | 25.03.2017 |
"$pageName" en