Volver a la vista general

Sus ventajas de forma detallada

Configuración fácil y elevada precisión de ajuste

La rueda selectora del relé temporizador se ajusta con un destornillador  

ajuste de tiempo preciso por medio de una rueda selectora iluminada

Los relés temporizadores ETD convencen por un gran margen de tiempo seleccionable: desde milisegundos hasta varios días. Cuando esté montado podrá leer cómodamente toda la información importante.

Los tiempos y las funciones puede ajustarlos rápidamente:

  • con conmutadores giratorios en la parte frontal de la carcasa, en el relé temporizador multifuncional
  • en la rueda selectora en el relé temporizador súperestrecho

 

Empleo en todo el mundo

Los relés temporizadores ETD multifuncionales se utilizan en todo el mundo en sus aplicaciones gracias a la fuente de alimentación de amplio alcance integrada para tensiones de 24 a 240 V.

Ahorro de tiempo y espacio

Relé temporizador estrecho, solo 6,2 mm de ancho  

Los relés temporizadores compactos ahorran hasta el 70 % del espacio en el armario de control

Con los relés temporizadores súperestrechos en el ancho de construcción de 6,2 mm ahorrará hasta un 70 % de espacio con respecto a los relés temporizadores usuales.

Empleando puentes enchufables del programa de accesorios de PLC disminuirá considerablemente su tiempo de cableado.

Combine asimismo los relés temporizadores súperestrechos con los relés de PLC en la misma carcasa e instale los dispositivos rápida y fácilmente con puentes enchufables y cableado de sistema.

Señalización de errores y desconexiones concretas

Inversores libres de potencial  

Inversores libres de potencial como salidas de mensaje y conmutación

Los relés temporizadores multifuncionales están equipados con dos salidas invertidas sin potencial. Así podrá comunicar los fallos que aparezcan a un sistema de control o desconectar las partes de la instalación en cuestión.


Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380