Volver a la vista general

Ejemplos de aplicación

Controle con los relés temporizadores ETD una gran variedad de aplicaciones industriales, en las que se precisan transcursos de tiempo con una elevada precisión. Mediante el ajuste sin software así como un cableado rápido ahorrará además tiempo y dinero.

Retardo para conexión

Retardo para conexión en cintas transportadoras  

Primero conectar la cinta transportadora 1 y después la cinta transportadora 2

Con el retardo para conexión podrá arrancar por ejemplo bombas o motores sucesivamente para reducir la corriente de arranque.

De este modo, al conectar protegerá las cintas transportadoras frente a sobrecarga:

  • conectar la primera cinta transportadora 1
  • una vez transcurrido el tiempo ajustado, conectar la cinta transportadora 2

Retardo de desconexión

Retardo de desconexión en cintas transportadoras  

Primero desconectar la cinta transportadora 2 y después la cinta transportadora 1

Con el retardo de desconexión podrá ajustar por ejemplo en ventiladores una función de marcha posterior o proteger contra sobrecarga bombas y motores al desconectarlos.

De este modo, al desconectar protegerá las cintas transportadoras frente a sobrecarga:

  • primero desconectar la cinta transportadora 2
  • una vez transcurrido el tiempo ajustado, desconectar la cinta transportadora 1

generador de impulsos

Con la función del generador de impulsos podrá predefinir los tiempos de impulso y pausa.

En estas aplicaciones utilizará la función del generador de impulsos del relé temporizador ETD:

  • testigos luminosos, torres de iluminación
  • reenjuague del filtro
  • enjuague de conductos de agua
  • movimiento de válvulas de aire (prevención de fijaciones)
  • arranque de bombas (prevención de fijaciones)

Intermitente

Con la función de intermitente podrá ajustar la relación impulso-pausa de 1:1.

En los siguientes ejemplos utilizará relés temporizadores con función de intermitente: disparo de elementos indicadores como indicadores de fallo, luces de advertencia, luces de posición.

Evaluación del tren de impulsos

Evaluación de la secuencia de impulsos en cintas transportadoras  

Si dentro del tiempo preajustado no cae material en la cinta, esta se desconectará

Con la evaluación de la secuencia de impulsos predefinirá un margen de tiempo dentro del cual se deba accionar el contacto de mando: la denominada función watchdog.

Este ejemplo muestra la desconexión automática y/o la señalización de error en una cinta transportadora. Si no se produce ningún impulso dentro de un tiempo ajustable, la cinta transportadora se desconectará o se emitirá un aviso.


Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Referrer: https://www.google.com/