Marcado de bornes

Claro e inequívoco

Claro e inequívoco

Sea cual sea el ancho de borne que necesita: tenemos el marcado adecuado para usted.

Regresar a Marcado y rotulación

Categorías

Buscar en Marcado de bornes

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los marcados de bornes se diferencian principalmente por el tipo de montaje: hay marcados de bornes para ranuras para índice altas y planas, como material en tiras y como alfileres de identificación.

Sus ventajas

  • Rápido y cómodo mediante marcados de bornes prerotulados
  • Diseño personalizado con distintos sistemas de impresión
  • Cómodo: nuestro servicio de marcado se puede encargar de la impresión
  • Todo de un mismo proveedor: marcados también para bornes de otros fabricantes

Marcar inequívocamente

Marcados de bornes de Phoenix Contact  

Marcar en armarios de control e instalaciones

¿Desea cablear regletas de bornes rápidamente y sin errores?

Para ello es imprescindible una rotulación de gran superficie e inequívoca de los puntos de embornaje. Esto se aplica especialmente en la puesta en servicio y el mantenimiento de armarios de control e instalaciones.

Hemos tenido en cuenta las siguientes condiciones:

  • los marcados de bornes de Phoenix Contact se adaptan óptimamente a los bornes.
  • Según sus necesidades, le suministraremos los marcados de bornes rotulados o sin rotular, en forma de tarjetas, rollos o también como pliegos.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380