Cajas de conexión y carcasas vacías

Cajas de conexión y carcasas vacías

Posibilidad de equipamiento individual

Con CLIPSAFE obtendrá una solución personalizada para su armario de control: con rapidez y de una sola mano.

Regresar a Material de instalación y montaje

Categorías

  • Carcasas de poliéster
    Carcasas de poliéster

    Déjese convencer por nuestra amplia y continua oferta de carcasas de poliéster CLIPSAFE.

  • Prensaestopas
    Prensaestopas

    Las conexiones por tornillo fiables sellan cables contra el agua y el polvo.

Buscar en Cajas de conexión y carcasas vacías

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con CLIPSAFE de Phoenix Contact obtendrá un programa de productos innovador y de alta calidad de carcasas vacías, carcasas vacías preparadas y cajas de conexión de acero inoxidable y poliéster. CLIPSAFE puede utilizarse con las correspondientes homologaciones en la zona Ex.

Diseñado específicamente para el uso en su aplicación, el programa de carcasas convence por su variedad y versatilidad.

Sus ventajas

  • Innovador programa de productos de carcasas de acero inoxidable y poliéster como base para cajas de conexión individuales
  • Menor trabajo de montaje y proceso de homologación más sencillo gracias a las cajas de control y conexión ya equipadas
  • Equipamiento individual con todos los productos del programa de productos Phoenix Contact
  • Equipamiento individual con todas las bornas para carril con homologación Ex del sistema CLIPLINE complete
  • Asesoramiento al cliente profesional y tiempos de entrega cortos mediante una red de distribución mundial

Solicitar oferta de cajas de conexión

Equipamos sus cajas de conexión de forma individual según sus especificaciones o las diseñamos para su aplicación personal según sus requisitos.
Para solicitar su caja de conexión personalizada, utilice el formulario de solicitud en la categoría correspondiente. Aquí puede describir de forma sencilla sus requisitos y prepararemos un presupuesto según estos datos.

La solución CLIPSAFE adecuada para cada aplicación

 
La solución CLIPSAFE adecuada para cada aplicación

Carcasas vacías

Seleccione la carcasa adecuada para su aplicación del amplio programa de productos. Si lo desea, podemos suministrarle dimensiones o tratamientos de la superficie individuales. La entrega se realiza para la aplicación en la zona Ex con la homologación correspondiente de componentes según ATEX e IECEx.

Carcasa vacía elaborada según las especificaciones del cliente

Si lo desea, adaptaremos las carcasas con roscas, perforaciones y recortes rectangulares. Se tienen en cuenta las normas Ex según ATEX e IECEx. La entrega se realiza con la homologación correspondiente de componentes.

Cajas de conexión equipadas según las especificaciones del cliente

Si lo desea, recibirá las carcasas vacías CLIPSAFE ya equipadas con regleteros de bornas y prensaestopas. Para el uso en zonas Ex, la entrega de las cajas de conexión se lleva a cabo con la homologación correspondiente para equipos según ATEX e IECEx.

Carcasas vacías de acero inoxidable Ex

Programa de carcasas de acero inoxidable Ex CLIPSAFE  

Programa de carcasas de acero inoxidable Ex CLIPSAFE

Nuestras carcasas vacías de acero inoxidable para aplicaciones Ex, si se desea con procesamiento individual, ofrecen las siguientes propiedades:

  • Innovador programa de productos de 140 carcasas de calidad de acero inoxidable como base para cajas de conexión personalizadas según ATEX e IECEx
  • Carcasas de acero inoxidable de AISI 316L/1.4404 y AISI 304/1.4301 para el uso seguro bajo condiciones extremas
  • Equipamiento individual con todas las bornas para carril con homologación Ex del sistema CLIPLINE complete
  • Se puede equipar con componentes de control e interfaz a petición del cliente
     

Carcasas vacías de poliéster Ex

Programa de carcasas de poliéster Ex CLIPSAFE  

Programa de carcasas de poliéster Ex CLIPSAFE

Nuestras carcasas vacías de poliéster para aplicaciones Ex, si se desea con procesamiento individual, ofrecen las siguientes propiedades:

  • 35 carcasas estándar Ex robustas en cuatro diseños como base para cajas de conexión Ex personalizadas según ATEX e IECEx
  • Equipamiento individual con todas las bornas para carril con homologación Ex del sistema CLIPLINE complete
  • Se puede equipar con componentes de control e interfaz a petición del cliente
     

Carcasas vacías de poliéster

Programa de carcasas de poliéster CLIPSAFE  

Programa de carcasas de poliéster CLIPSAFE

Nuestras carcasas vacías de poliéster, si se desea con procesamiento individual, ofrecen las siguientes propiedades:

  • 46 carcasas estándar robustas en tres diseños como base para cajas de conexión y de control personalizadas
  • Equipamiento individual con todos los productos del programa de productos Phoenix Contact

Prensaestopas

Prensaestopas para cada aplicación  

Prensaestopas para cada aplicación

Los prensaestopas de Phoenix Contact son fiables y seguros. Puede elegir entre prensaestopas estándar de plástico o metal.

Las conexiones por tornillo también se suministran en versión con resistencia a interferencias CEM y para la zona Ex. En caso de cargas extremas, elija versiones con bridas de protección antiflexión y bridas para tracción compensada.

PROJECT complete: universal desde el diseño hasta la aplicación terminada

Diseño de regleteros de bornas con PROJECT complete  

Diseño de regleteros de bornas con PROJECT complete

PROJECT complete aúna nuestro software de planificación de eficacia demostrada para el diseño de regleteros de bornas con una herramienta de rotulación potente.

El intercambio directo de datos con todos los programas CAE usuales y la creación de la documentación completa del proyecto hacen único este software de diseño.

PROJECT complete controla todos los sistemas de rotulación de Phoenix Contact compatibles y permite un flujo de datos continuo desde la planificación hasta el regletero de bornas completamente identificado.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/mx?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/mxes/web/main/products/subcategory_pages/Installation_and_mounting_material_P-09/3cfec703-e03a-423b-99e1-5400a39c1006