Volver a la vista general

Capacidad de conexión

IEC 60947-7-1/-2

Calibres (calibre macho) de las formas A y B según IEC 60947-1  

Calibres (calibre macho) de las formas A y B según IEC 60947-1

El ensayo mecánico define la conexión de conductores usuales en el mercado según indicaciones del fabricante.

Los bornes para carril tienen que estar construidos de forma que puedan conectarse los conductores de la sección transversal de dimensionamiento documentada y la capacidad de conexión de dimensionamiento. Las especificaciones las documenta el fabricante en valores métricos [mm2] así como en valores angloamericanos (AWG).

Sección transversal de dimensionamiento significa: valor de la sección transversal más grande posible de todos los conductores conectables (flexibles y unifilares o multifilares), a la cual se refieren determinados requisitos térmicos, mecánicos y eléctricos.

Capacidad de conexión de dimensionamiento significa: campo de la sección transversal conectable de la más grande a la más pequeña, (reducida como mínimo 2 niveles), así como el número de los conductores conectables para los que se ha construido el borne para carril.

Durante el ensayo, los bornes para carril se conectan a la sección transversal de dimensionamiento y la capacidad de conexión de dimensionamiento. Como alternativa, la sección transversal de dimensionamiento también puede comprobarse con calibres, véanse las figuras. Los conductores o los calibres deben poderse introducir y/o conectar sin dificultad en el punto de embornaje abierto.

Los bornes de Phoenix Contact presentan dimensiones considerablemente superiores a las dimensiones de la normativa para la sección transversal de dimensionamiento comprobada. Debido a las medidas constructivas correspondientes, en todos los bornes para carril del sistema CLIPLINE complete las secciones transversales de dimensionamiento también pueden conectarse con puntera y collar aislante.

Conexión de conductores de aluminio

Los bornes de tornillo de las series UT y UKH son aptos para la conexión directa de conductores de aluminio de conformidad con las directivas sobre el tratamiento previo de los conductores. El aluminio "fluye", es decir, el aluminio cede con la presión mucho más que el cobre debido a su bajo módulo de elasticidad. Además, debido a la reacción con el aire se forma una capa de óxido tras pelar los conductores de aluminio sobre la superficie del conductor. Esta capa de óxido provoca un aumento de la resistencia de contacto entre el conductor de aluminio y el punto de embornaje. Por esta razón, debe retirar la capa de óxido antes del cableado. Además, la capacidad de corriente máxima del conductor de aluminio es menor que la de los conductores de cobre. Por lo general, en el caso de requisitos invariables de la capacidad de conductividad de los conductores de aluminio, se debe seleccionar una sección transversal mayor que en el caso de los conductores de cobre. Debido a las características citadas, los bornes de conexión por tornillo de las series UT ... y UKH ... han sido cualificados por Phoenix Contact, mediante las más diversas pruebas, para la aplicación de conductores de aluminio. Una característica fundamental de calidad de esta cualificación es la prueba Current Cycling de 1000 horas conforme a la norma IEC 61545. En el marco de esta prueba, se cargará con corriente una combinación de bornes para carril y conductores de aluminio y, a continuación, se apagará una hora. El ciclo se repite 500 veces. Durante este periodo de 1000 horas y conforme a un horario determinado, se tomarán medidas de temperatura en los puntos de embornaje. Los valores medidos no deben superar determinados valores límite. Todos los bornes de conexión por tornillo de Phoenix Contact, que se han sometido a estas pruebas, están indicados en la siguiente tabla.

Redondo, unifilar, clase 1, homologado  

Redondo, unifilar, clase 1, homologado

Los conductores de aluminio unifilares redondos (RE) hasta 35 mm2 en la correspondiente sección transversal autorizada se pueden conectar directamente a los bornes de paso citados anteriormente con una conexión por tornillo. Al conectar conductores de aluminio a partir de 50 mm2 solo deben utilizarse y aplicarse conductores en forma de sector unifilares (SE).

Forma de sector, unifilar, clase 1, α = 90°; homologado  

Forma de sector, unifilar, clase 1, α = 90°; homologado

En una conexión directa de conductores de aluminio a los bornes de paso de las series UT ... y UKH ... de Phoenix Contact, debe aplicar las directivas sobre el tratamiento previo de los conductores:

  • Elimine la capa de óxido del extremo pelado del conductor de aluminio con una lámina (cuchilla adecuada, p. ej. la herramienta pelacables WIREFOX-D 13).
  • Sumérjalo inmediatamente en vaselina neutra, es decir, libre de ácidos y álcalis.
  • Mantenga el lugar de montaje exento de humedad o en una atmósfera no agresiva.
  • Al utilizar un conductor de aluminio apriete el tornillo de la parte activa del borne de tornillo con el par de apriete recomendado del correspondiente borne para carril. No es necesario apretar el punto de embornaje.
  • Para cada operación de conexión de conductores repita este procedimiento.
Ejemplo práctico UKH ...: conexión de conductores de aluminio unifilares en forma de sector  

Ejemplo práctico UKH ...: conexión de conductores de aluminio unifilares en forma de sector

Monte los conductores de aluminio en forma de sector en el punto de embornaje de los bornes para carril UKH. La sección redonda del conductor debe estar orientada hacia arriba para que la zona rectangular del conductor de aluminio esté sobre la cara inferior en forma de prisma del manguito de terminal. Para la conexión de conductores de aluminio multifilares utilice p. ej. el accesorio terminales de cables de dos metales (terminal de cables de prensa Al/Cu).

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380