Cables universales

Conectado rápidamente

Conectado rápidamente

Ahorre tiempo: nuestros cables confeccionados de sistema se conectan en un abrir y cerrar de ojos sin errores.

Regresar a Sistemas de cableado para sistemas de control

Categorías

Buscar en Cables universales

Mostrar todos los productos de esta categoría

Todavía tiene que elegir: Phoenix Contact ofrece diferentes cables de sistema para una conexión 1:1 sin errores entre el dispositivo de automatización y el módulo de transmisión. Ya sea con un conector enchufable FLK (cable plano) o tiras D-SUB.

Sus ventajas

  • Servicio excepcional: longitudes estándar de 0,5 a 10 m así como longitudes individuales
  • Capacidad elevada de carga de corriente gracias a la gran sección de cable por cada hilo individual
  • Resistente: gracias al conector encapsulado en construcción robusta
  • Flexible gracias al extremo abierto del cable con rotulación individual de los diferentes hilos

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sistema para sistemas de control