Volver a la vista general

Potente y estrecho: protección contra sobretensiones de tipo 2

No debería faltar una protección contra sobretensiones de tipo 2 en ninguna subdistribución. Solo con ello se puede lograr una protección efectiva.

Limitar los picos de tensión

Protección contra sobretensiones de tipo 2 en la subdistribución  

Protección contra sobretensiones de tipo 2 en la subdistribución

VALVETRAB SEC, con un ancho de construcción de tan solo 12 mm por canal, es el descargador de sobretensiones de tipo 2 más estrecho del mundo. En tan solo 48 mm de ancho de construcción logrará una protección excelente frente a sobretensiones en un sistema de 5 conductores.

El descargador ofrece un nivel de protección de 1,5 kV con lo que cumple los requisitos de una protección de dispositivos de tipo 3. VALVETRAB SEC limita los picos de tensión hasta tal punto que las máquinas, las instalaciones y los electrodomésticos no se pueden dañar.

En las instalaciones industriales y de edificios con un sistema exterior de protección contra rayos, la protección contra sobretensiones de tipo 2 es el segundo nivel de protección después de los descargadores de corrientes de rayo de tipo 1. El dispositivo de protección contra sobretensiones controla corrientes de cortocircuito hasta 50 kA y puede utilizarse sin fusible hasta una corriente nominal del fusible principal de 315 A.

La elevada tensión asignada permite que se pueda usar en todo el mundo

Diagrama ámbito de aplicación VAL-SEC-T2  

Ámbito de aplicación de VALVETRAB SEC

Gracias a la elevada tensión asignada de 350 V AC puede usar los descargadores VALVETRAB SEC en todo el mundo, también con una fuente de alimentación inestable con oscilaciones fuertes de la tensión de red.
En cualquier caso, el nivel de protección de la combinación de descargadores siempre es inferior a 1,5 kV.

 

Leyenda:

UC= tensión de dimensionamiento
UTOV= requisitos TOV (requisitos ante sobretensiones temporales) según IEC 61643-1
UN= tensión nominal

Cablear y rotular

Elementos de base y conectores giratorios en VALVETRAB SEC de Phoenix Contact  

Los elementos de base y los conectores se pueden girar.

VALVETRAB SEC está diseñado de forma simétrica. Gracias a ello los elementos de base y los conectores se pueden girar 180°.
 

Esto significa para usted:

  • que la instalación resulta especialmente sencilla.
  • Las conexiones están siempre en el lado correcto, independientemente de si se conducen desde arriba o desde abajo.
  • Las longitudes de los cables son mínimas.
  • La amplia superficie de rotulación puede leerse en cualquier momento.

Dos puntos de embornaje sencillos por canal posibilitan un cableado de paso en forma de V.

Enchufar y desenchufar

VALVETRAB SEC se puede enchufar de forma universal  

VALVETRAB SEC se puede enchufar de forma universal

Una gran ventaja de VALVETRAB SEC: todos los descargadores se pueden enchufar de forma universal, inclusive el descargador de arco N-PE.

  • Desenchufe simplemente el conector para las mediciones de aislamiento. Ya no es necesario realizar laboriosos trabajos de embornado y desembornado.
  • En caso de sobrecargas inesperadas de determinadas protecciones enchufables, p. ej. debido a sobretensiones extremadamente elevadas, cambie el conector afectado de forma rápida y económica.
  • Con el comprobador CHECKMASTER 2 podrá llevar a cabo comprobaciones recurrentes de los dispositivos de protección contra sobretensiones rápida y fácilmente.

Controlar confortablemente

Indicación de estado en VALVETRAB SEC de Phoenix Contact  

Indicación de estado mecánica en la protección enchufable

Se controla el estado de servicio de todas las rutas de protección de VALVETRAB SEC.

En caso de fallo, los conectores L-N se desconectan térmicamente. La señalización fácilmente reconocible se realiza directamente en el módulo sin consumir energía.

El control actúa a la vez sobre un contacto conmutado libre de potencial. Esto permite realizar una indicación remota de fácil mantenimiento.

Esto significa para usted que puede ver el estado de los descargadores donde sea más conveniente para usted.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones para la instalación en edificios

Servicio

Protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación

Módulo de aprendizaje sobre la protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación.